• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

ISOBUS gateway for landbruksmaskiner

Effektivt smart landbruk på en enkel måte

ISOBUS-gatewayen muliggjør enkel integrering av de smarte oppdrettsrelevante ISOBUS-funksjonene i kontrollprogrammet for landbruksenheter. Takket være det medfølgende ISOBUS-funksjonsbiblioteket kan visualisering for tilleggsenheten konfigureres raskt og enkelt ved hjelp av CODESYS V2.3 eller V3.5.

Takket være optimalisert databehandling overføres bare verdiene som skal visualiseres på trekkvognens display, noe som reduserer belastningen på databussen betydelig.

Noe som gir full utnyttelse av «Task Controller»

I tillegg til den virtuelle terminalen og AUX-N-funksjonen (Auxiliary Control Function), kan automatiseringsfunksjonene TC-Basic, TC-Geographic og TC-Section Control til oppgavekontrollerens smarte jordbruk-grensesnitt også brukes fullt ut via ISOBUS-gatewayen. Med M12-kontakten kan ISOBUS-gatewayen enkelt kobles til en hvilken som helst mobil kontroller fra ifm via CAN-grensesnittet, selv senere.

Det kreves ingen ekstra lisensavgifter for bruk av den AEF-sertifiserte ISOBUS-gatewayen.