Robuste kabler for strøm opptil 16 ampere
Overføring av høye strømmer med lavt spenningsfall
Å kontrollere belastninger som aktuatorer via IO-Link-master krever en robust infrastruktur basert på L-kode. Våre startkabler av industriell kvalitet er utstyrt med et passende dimensjonert kabeltverrsnitt og kan overføre strømmer på opptil 16 ampere uten problemer og med nesten ingen spenningsfall.
Forsvarlig og permanent fastspent
M12-standardtilkoblingene forenkler tilkoblingen av sensorer og aktuatorer. Ledningsfeil er utelukket. Den konturformede mutteren er lett å stramme tilstrekkelig, slik at den garanterer en perfekt varig tetning selv når den festes for hånd. Vibrasjonsbeskyttelsen holder den gjengede hylsen stram i sin posisjon.
Med IO-Link-primærenhet: sikker tilkobling på prosessnivå
Kombinert med våre PerformanceLine IO-Link-mastere sikrer EVC-kablene pålitelig tilkobling av sensorer og aktuatorer til den påfølgende infrastrukturen.