Trykksensor med høykvalitets keramisk målecelle
Vedlikeholdsfri og robust
På prosesssiden er trykksensorene vedlikeholdsfrie fordi de ikke har noen elastomert tetning. Den jevne og robuste keramiske målecellen er motstandsdyktig mot trykk og vakuumstøt og mot påvirkning fra slipende stoffer. I tillegg tåler sensoren medietemperaturer på opptil 150°C (maks. 1t). Den er derfor spesielt egnet for alle vanlige næringsmiddelapplikasjoner.
Høy nøyaktighet
Trykktransmitterne PM16 og PM17 har en total nøyaktighet på 0,2 %. Temperaturkompensering med raske temperaturendringer (f.eks i CIP/SIP-prosesser) har blitt betraktelig forbedret. Sensoren er derfor velegnet for alle vanlige næringsmiddelapplikasjoner.
Fleksibel montering
Sensorene er tilgjengelige med Triclamp for direkte installasjon, G1 tetningskjegle og G1 Aseptoflex-Vario for installasjon med prosess- og sveiseadaptere i tanker og med G1/2 tetningskjegle spesielt for installasjon i rør.
Gratis fabrikksertifikat
På www.factory-certificate.ifm kan du laste ned et gratis fabrikksertifikat for hver kjøpte PM-trykksensor.
Merverdi takket være IO-Link
Tapsfri dataoverføring
IO-Link muliggjør tapsfri dataoverføring da konverteringstap utelukkes via digital kommunikasjon og ytre påvirkninger, som magnetiske felt, har ingen innvirkning på dataoverføringen.
Transparente prosesser
Det aktuelle trykket sendes ut nøyaktig med høyest mulig oppløsning via IO-Link. Dette gjør det enkelt å holde nøye øye med prosessen din til enhver tid.
Enkelt oppsett
Trykksensoren kan konfigureres raskt og enkelt via en IT-tilkobling, f.eks. Moneo, ved hjelp av IO-Link.