• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Spyletransmittere for prosessteknologien
  5. PM1789

Innfelt trykksensor

PM1789

PM-,10BREA01-E-ZVG/US

Innfelt trykksensor

PM1789

PM-,10BREA01-E-ZVG/US

  • Robust hus i rustfritt stål for bruk i mat- og drikkevareindustrien
  • Hygienisk, jevn design
  • Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
  • Høy temperaturbestandighet og høy beskyttelsesgrad
  • Nøyaktig analog utgang og brukervennlig kommunikasjon via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Måleområde
-0,01...0,10 bar -5,00...100,00 mbar -0,07...1,45 psi -0,50...10,00 kPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Måleelement keramisk-kapasitiv trykkmålecelle
Temperaturovervåking nei
Applikasjon innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien
Medier viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C] -25,00...150,00
Min. sprengningstrykk
30 000,00 mbar 435,00 psi 3 000,00 kPa
Trykklassifisering
4 000,00 mbar 58,00 psi 400,00 kPa
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Type av trykk relativt trykk
Ingen død-plass ja
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] 4,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Måleprinsipp hydrostatisk
Integrert vaktbikkje ja
2-leder
Strømforbruk [mA] 3,50...21,50
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 1,00
3-leder
Strømforbruk [mA] < 45,00
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 0,50
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar)
Antall digitale utganger 1; (IO-Link)
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00; (skalerbar)
Maks. last [Ω] 700,00; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
-0,01...0,10 bar -5,00...100,00 mbar -0,07...1,45 psi -0,50...10,00 kPa
Analogt startpunkt
-5,00...80,00 mbar -0,07...1,16 psi -0,50...8,00 kPa
Analogt endepunkt
15,00...100,00 mbar 0,22...1,45 psi 1,50...10,00 kPa
I trinn av
0,05 mbar 0,00 psi 0,01 kPa
Fabrikkinnstilling
ASP = 0,0 mbar AEP = 100 mbar
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,5; (linearitet inkl. hysterese og repeterbarhet, grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,25; (Turn down 1:1)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig)
Total avvik over temperaturområde
Temperaturspenn totalt avvik
-25...15 °C Egenskaper avvik ± 0,15 % av span / 10 K
15...80 °C Egenskaper avvik
80...150 °C Egenskaper avvik ± 0,2 % av span / 10 K
Merknader om nøyaktighet / avvik For ytterligere detaljer se avsnitt Diagrammer og grafer
Responstid
Demping for den analoge utgangen dAA [s] 0,00...4,00
2-leder
Trinn responstid analog utgang [ms] 30,00
3-leder
Trinn responstid analog utgang [ms] 7,00
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO modus nei
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 3,00
Min. prosess syklus tid [ms] 3,20
IO-Link oppløsning trykk [mbar] 0,02
IO-Link-funksjoner (acyclical) applikasjonsspesifikk tagg; intern temperatur
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 670
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67; IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 323,00
Merknad om godkjenning
fabrikksertifikat tilgjengelig som nedlasting på www.factory-certificate.ifm
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. J021
Mekaniske data
Vekt [g] 272,15
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT
Materiale (fuktede deler) keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. trykksykluser 100 millioner
Tiltrekkingsmoment [Nm] 35,00
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd Aseptoflex Vario
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte
Diagrammer og grafer
X Temperatur
Y totalt avvik