T-spor sylindersensorer med IO-Link
Allsidig sylinderovervåking
Denne IO-Link-sensoren med to konfigurerbare utganger vil oppgradere maskinen din på kort tid. Utgangene kan konfigureres til dine applikasjonskrav. En høyoppløselig prosessverdi med et deteksjonsområde på 50 mm muliggjør kontinuerlig overvåking samt digital overføring via IO-Link. Takket være «teach»-funksjonen og Bluetooth-adapteren kan den installerte sensoren enkelt justeres fra utsiden av maskinen.