• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

x-, y-, og z-akser: sensoren detekterer akselerasjon i tre dimensjoner

  • Optimal tilstandsanalyse takket være akselerasjonsmåling i 3 akser
  • For tilkobling til VSE-elektronikkdiagnose
  • Til allmenn bruk takket være IEPE-standarden
  • Stort måleområde for mange ulike bruksscenarier
  • Robuste sensorhus med IP67, IP68 og IP69K

For effektiv vibrasjonsdiagnose

VSM-akselerasjonssensorer kan detektere vibrasjonsendringer for x-, y-, og z-aksen. Denne romoppfatningen forenkler maskinens tilstandsovervåking der krefter og ubalanse ikke bare påvirker én bevegelsesakse, som er tilfelle med motorer og bevegelige deler i installasjonen.

Viktig indikator for tilstandsovervåking

Akselerasjonssignalet spiller en viktig rolle for tilstandsovervåking av maskiner og anlegg. Det er en indikator på ulike symptomer, som for eksempel ubalanse, skadet kulelager eller sammenstøt som kan føre til maskinavbrudd eller til og med uopprettelig skade.
De detekterte rådataene overføres for videre evaluering til en ekstern enhet, som for eksempel VSE-elektronikkdiagnose fra ifm.

Robust: MEMS-måleprinsipp

Akselerasjonssensorene er basert på en MEMS-chips (kapasitivt måleprinsipp), og er designet for krevende industrielle bruksområder. Takket være MEMS-teknologi, kan du kontrollere aktivt riktig funksjonering for sensoren via elektronikkdiagnosen (selvtest).

Svært kompatibel: IEPE-standard

Sensoren overfører dataene i henhold til IEPE-signalet, som er en standard på markedet, f. eks. for akselerasjonssensorer. Fordelen med IEPE-enheter er konstant høy sensitivitet, uavhengig av forbindelseskablenes type eller lengde.

Tilbehør