Den nye Dualis: Inspisere, måle og kontrollere objekter
- 2D-synssensor sikrer prosess- og objektkvalitet
- Overflate- og konturdeteksjon for målrettet navigasjon med robotarm
- Brukervennlig programvare forenkler installasjon
- Pålitelig funksjon for endring av lysforhold
Allsidig og uunværlig
Mangler låseklips, for mye bindemiddel, et tannhjul er for lite: Den nye Dualis detekterer objekter og benytter overflater, konturer, dimensjoner og avstander til å kontrollere om kvaliteten til objektet eller prosesstrinnet er korrekt. Dualis påtar seg også pålitelig og nøyaktig kontroll av et objekts robotarmer. Dette gjør den til en allsidig sensor som er uunværlig i prosesser med lave feilgrenser.
Den nye Dualis er installert med brukervennlig ifm Vision Assistant-programvare. Fire veivisere hjelper brukeren med å konfigurere de vanligste bruksområdene: Overflateanalyse, konturdeteksjon, objektdimensjonering og robotnavigasjon kan fullføres – individuelt eller kombinert – med bare noen få klikk.
Trinn for trinn vil du ganske enkelt klare programmet:
En veiviser for verifisering av tilstedeværelsen til en kontur hjelper deg med å klare enkle kontroller av konturtilstedeværelse. Selv uerfarne brukere kan konfigurere programmet i løpet av 2 minutter.
Kalibrering av robotsensor
Kalibreringsveiviseren for robotsensorer muliggjør nøyaktig objektkontroll med en robotarm. Ved hjelp av markørkalibrering, er sensorens og robotens koordinatsystemer nøyaktig tilpasset hverandre.
Måling
Målingsveiviseren muliggjør fastsetting av objekters konturer og overflater. Disse kan innstilles i forhold til hverandre og avstanden, og er fastsatt som absolutte verdier.
Ved hjelp av veiviseren for verifisering av BLOB-tilstedeværelse, kan du enkelt installere et program for å analysere BLOBer. BLOBer er sammenhengende piksler som danner et område. Disse områdene kan kontrolleres for størrelse, form eller andre egenskaper.
Enkel tilkobling til roboter
ProfiNet-versjonen med en L-kodet plugg for strømforsyning forenkler direkte tilkobling til industriroboter.