Robust datafordeling: Ethernet-svitsjer for bruk i felten
- Ethernet-svitsj med 6 porter som er kompatibel med alle vanlige automatiseringsprotokoller og IIoT-applikasjoner
- Fleksibel spenningsforsyning med eller uten Daisy Chain (kjedekobling)
- Egnet for mobile maskiner takket være økt driftsspenning og temperaturområde
- Robuste hus, tilgjengelig alternativ for enheter som kan komme i kontakt med matvarer
Ethernet-svitsjer for bruk i felten
De desentraliserte modulene fungerer som nettverksknutepunkter mellom feltets deltakere. De er direkte tilkoblet via robuste og pålitelige M12-forbindelseskabler. Bruk av EVC-forbindelseskabler med Ecolink-teknologi sørger for en spesielt robust tilkobling og følgelig pålitelig dataoverføring. M12-pluggen sørger for en langt sikrere tilkobling enn en RJ-45-plugg, spesielt utenfor kontrollskapet.
Robuste, dokumenterte materialer
Ethernet-modulene er et perfekt valg, selv under de vanskeligste forhold: Materialene og produksjonsmåten er identiske med EVC-jumperkabler.
Nytte og kundefordeler
Ekspansjon for IO-Link-primærenhetsfamilien
Ethernet-svitsjene er et perfekt tilskudd til ifm’s IO-Link-primærenhetsfamilie. De har samme design, portkonfigurasjon og standardiserte M12-plugger.
Også egnet for mobile maskiner
Med høyere driftstemperatur og større spenningsområde i tillegg til høy vibrasjons- og støtsikkerhet, er svitsjene også egnet for røffe omgivelser. I tillegg betyr E20-godkjennelsen at produktet også egner seg for bruk utenpå kjøretøyer.
Enkel spennningsforsyning
Ethernet-modulene tilbyr ulike tilkoblingsalternativer for spenningsforsyning: En A-kodet M12-plugg og en L-kodet M12-plugg. Sistnevnte kan kjedekobles til andre moduler til produktfamilien.