- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- Enheter for drift og overvåking
- Robust HMI med 64-biters multikjerneprosessorer
- CR1203
Programmerbar grafisk skjerm for styring av mobile maskiner
CR1203
ecomatDisplay/12"/8:3/Touch
Programmerbar grafisk skjerm for styring av mobile maskiner
CR1203
ecomatDisplay/12"/8:3/Touch
- Kraftig, robust HMI med moderne 64-bits arkitektur og berøringsskjerm
- Høyytelses USB-grensesnitt for datalogging og støtte for analoge kameraer og Ethernet-kameraer
- Høyytelses CAN- og Ethernet-grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver
- Fritt programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 1 208,00; (24 V DC; med svitsjeutganger: < 5000 mA) |
Strømforbruk [W] | 29,00 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Antall videoinnganger | 4; (analog) |
Videoinngang | PAL, NTSC |
Lydinngang | Stereo Line-In |
Utganger
Antall digitale utganger | 2 |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 500,00 |
Lydutgang | Stereo Line-Out; Headphones Out |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Operativsystem | Embedded Linux 4.14 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 4 |
Antall Ethernet-grensesnitt | 2 |
Antall USB-grensesnitt | 2 |
Antall videogrensesnitt (CVBS) | 4 |
Overføringshastighet | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; uavhengig protokoll |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Grensesnitt | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Merknad om grensesnitt |
|
Overføringshastighet | < 480 MBit/s |
---|---|
Versjon | 2.0 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...65,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -35,00...85,00 | ||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) | ||
Maks. høyde over havet [m] | 3 000,00 | ||
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (for innsatte kontakter med individuelt lukkede kjerner og innsatte M12-kontakter eller lufttette lokk: IP 67) | ||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 37,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 2 263,50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type montering | panel/overflate | ||||||
Dimensjoner [mm] | 339,10 x 160,50 x 47,70 | ||||||
Materialer | helstøpt aluminium pulverlakkert; Display: glass antirefleks og herdet | ||||||
Informasjon om levetid |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
||
---|---|---|---|
Skjermoppløsning | 1 280,00 x 480,00 | ||
Skjermtype | fargeskjerm med berøringsfunksjon | ||
Skjermstørrelse | 12,3" | ||
Bildesideforhold | 8:3 | ||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED | ||
Fargedybde | 24 Bit | ||
Lysstyrke [cd/m²] | < 1 000,00; (justerbar: 0...100 %; I trinn av: 1 %) | ||
Kontrastforhold | 1000:1 | ||
Berøringsskjermversjon | PCAP |
Maskinvare
Prosessor | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Aktivt minne | 1 GByte RAM |
Masselager | 8 GByte Flash |
Dataminner
Sanntidsklokke | ja; UTC, batteribuffer |
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|