• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Robuste ultralydsensorer i helmetall for røffe omgivelser

  • Kontinuerlig kontaktløs nivåmåling og objektdeteksjon uavhengig av miljøbetingelser
  • Motstandsdyktig mot aggressive medier
  • Lang rekkevidde på opptil 2500 mm
  • Digital eller analog utgang for måleverdier

Forbedret ytelse takket være IO-Link

  • Enkel parameterinnstilling, måleverdioverføring og diagnoseinformasjon via IO-Link

Nivåovervåking for alle bruksområder

Enten det er i tanker eller siloer, enten det gjelder væsker, bulkvarer eller enkeltstående objekter: Den universelle nivå- og avstandsmålingen med ultralyd er pålitelig og nøyaktig. Selv om de imidlertid ikke kommer i direkte kontakt med mediet, kan aggressive damper og røykgasser påvirke kraftig sensorens funksjon og levetid. Men takket være ifm’s nye ultralydsensor i helmetall, er dette nå et tilbakelagt stadium. Sensoren er fullstendig innkapslet i bestandig, rustfritt stål i høy kvalitet, fra membran til plugg. Derfor er sensoren motstandsdyktig mot ytre påvirkning, og drar fordel av lang levetid.

IO-Link inkludert

Ved hjelp av kommunikasjon gjennom IO-Link, kan avstandsverdier overføres digitalt eller måleområdet kan angis. Takket være tilbakemelding på ekkokvalitet, kan sensorinnstillingene optimaliseres under installasjon, og funksjonsstabiliteten kan overvåkes kontinuerlig.

Robuste sensorer av helmetall for barske omgivelser

Selv om det ikke kommer i direkte kontakt med mediet, kan aggressive damper og røykgasser påvirke kraftig sensorens funksjon og levetid. Sensoroverflaten for standardenheter er ubeskyttet og derfor mottakelig for kontakt fra medier som for eksempel rengjøringsmidler, kjølevæsker eller smøremidler. Ultralydsensorer i helmetall består av hus i rustfritt stål, og er derfor beskyttet mot alle påvirkninger. Til og med kontakten er laget i rustfritt stål av høy kvalitet. Derfor er sensoren motstandsdyktig mot ytre påvirkninger, og drar fordel av lang levetid.