Miniatyr-trykksensor for innfelt montering i front med G1/4-prosesstilkobling
- Kompakt design (SW 19)
- Høy målenøyaktighet < ± 0,5 %
- Nøyaktig repeterbarhet < ± 0,05 %
- Robust lavprisløsning med sveiset sensorhus i rustfritt stål
Liten, og innfelt montering
PL54-seriens nye miniatyr-trykksensorer har en membranpakning med G1/4-tråd sveiset direkte på sensoren. Denne måleelktroden garanterer høy nøyaktighet i et svært kompakt sensorhus, med en avstand på kun 19 mm fra flate til flate. I tillegg kan sensorene vise til et spesielt kostnadsoptimalisert forhold mellom pris og ytelse.
Applikasjoner
PL54-sensorene blir spesielt mye brukt til trykkmåling der det er påkrevd med innfelt montering. Dette gjelder vanligvis bindemidler, lim, fugemasser, skum og andre tyktflytende medier som kan herde i ubenyttede rom. Den skjermede forbindelsen forhindrer at prosesstilkoblingen tilstoppes, selv med forurensede medier.