• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Transmittere liten type PT / PU
  5. PL5402

Spyletrykktransmittere

PL5402

PL-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Spyletrykktransmittere

PL5402

PL-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Pålitelig deteksjon av systemtrykk i industrielle og mobile applikasjoner
  • Høy motstand mot støt og vibrasjoner
  • Utmerket repeterbarhet og lav linearitetsfeil
  • Kompakt og robust hus i rustfritt stål for bruk der plassen er begrenset
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Måleområde
0,00...100,00 bar 0,00...1 450,00 psi 0,00...10,00 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd
Applikasjon
Måleelement tynnfilmmålecelle med membranforseglingsteknikk
Applikasjon kan monteres innfelt for industrielle bruksområder; for industrielle applikasjoner
Medier viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C] -20,00...90,00
Min. sprengningstrykk
1 000,00 bar 14 500,00 psi 100,00 MPa
Trykklassifisering
250,00 bar 3 626,00 psi 25,00 MPa
Merknad om trykkvurdering
statisk
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 8,50...36,00 DC
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 0,10
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal analogt signal
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,00...100,00 bar 0,00...1 450,00 psi 0,00...10,00 MPa
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,5; (inkl. drift ved overstramming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysterese)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,2
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] < 0,25 (-25...90 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] < 0,15 (-25...90 °C)
Responstid
Trinn responstid analog utgang [ms] 2,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...100,00
Beskyttelse IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 787,00
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. J045
Filnummer UL E174189
Mekaniske data
Vekt [g] 66,00
Materialer 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI
Materiale (fuktede deler) 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1,4435/ 316L); FKM
Min. trykksykluser 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk)
Tiltrekkingsmoment [Nm] 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering)
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd
Prosessforbindelsestetting FKM
Fyll på væske for trykkoverføring NEOBEE (matkvalitet, FDA-kompatibel)
Tilbehør
Varer som leveres
O-ring : 8,5mm x 1,5mm, FKM, E30517
Tetning : G1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Tilbehør (valgfritt)
O-ring : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), FKM, E30517
O-ring : 1 x (8,5mm x 1,5 mm), FFFM, E30518
O-ring : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), EPDM, E30519
Tetning : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Tetning : 1 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FFKM, E30520
Tetning : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, EPDM, E30442
Merknader
Merknader
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = grenseverdi innstilling
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A