• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Ingen kompromisser: robust UHF-evalueringssystem for røffe omgivelser

  • Antenne, evalueringsenhet og svitsj, alle i en enhet, reduserer installasjonstiden
  • Leser opptil 16 tagger på opptil 3 meters avstand
  • Det er mulig med installasjon i metallholdige eller våte omgivelser
  • Feltbuss-grensesnitt og digitale inn- og utganger minimerer feltkabling

Så kompakt, så fleksibel

De nye RFID UHF-evalueringssystemene overbeviser med kompakte designer og maksimal fleksibilitet. Komplett med antenne, evalueringsenhet og svitsj – maskinvaren sørger for alt som trengs for en rask og enkel installasjon. Ikke nok med det, systemets optimaliserte arbeidsprinsipp muliggjør direkte installasjon i metallholdige eller våte omgivelser, uten ytelsestap.

Dataoverføring over nettverket styrer aktuatorene direkte

Ved maksimalt ytelsesnivå, kan antennen detektere opptil 16 raskt bevegelige tagger ved en avstand på opptil 3 m. Tagg-lesing kan justeres ytterligere via utvalgte RSSI-verdier. Ved å bruke et ekstra feltbuss-grensesnitt, får du mulighet til å tilkoble direkte et annet nettverkspunkt. Den digitale utgangen kan brukes til å styre en aktuator.

Fordeler med ifm’s UHF RFID-løsning

Robust og ekspanderbar

Antenne, evalueringsenhet og grensesnitt er integrerert i et kompakt, robust hus med beskyttelsesgrad IP67. Dette gjør systemet pefekt egnet for bruk i røffe industrimiljøer.

Kraftig antenne

Takket være den innebygde antennen med sirkulær polarisasjon, kan enheten installeres i metallhus uten at mottakingen påvirkes.

Integrert webserver

Evalueringssystemene har en integrert webserver. Brukere logger inn via en HTTP-adresse for å få full tilgang til installeringen av enheten og – ved skyintegrasjon – overvåkings- og diagnosedata.

Universelt grensesnitt

UHF RFID-evalueringsenhetene med grensesnitt for Profinet, EtherNet/IP og TCP/IP, er ideelle for direkte tilkobling til PCer, industrielle PCer eller PLSer. Ved å bruke et ekstra feltbuss-grensesnitt, er det også mulig å passere gjennom signaler og minimere feltkabling.

Ekstra digitale innganger

Enheten har to ekstra digitale inn- og utganger. Den innebygde vekselfunksjonen kan brukes til å tilføre ekstra direkte styringsfunksjonalitet, f.eks. til umiddelbart å styre et lystårn når nødvendig.

Applikasjoner

Evalueringssystemenes fordeler kommer virkelig til sin rett i sporings- og sporbarhetsapplikasjoner. Takket være den lange rekkevidden, kan for eksempel tagger på kjøretøyer med adgangsrettigheter detekteres og evalueres på opptil 3 meters avstand. Etter deteksjon er det mulig å styre hindringene eller portene direkte fra enheten. Uten tidkrevende programmeringsforsøk.
I intralogistikk blir systemet brukt til sømløs produktsporing. Det er mulig å lese opptil 16 tagger samtidig, og produktene kan tilordnes sikkert til sine angitte lagringsstasjoner eller paller. Dette sikrer at riktig mengde av riktig produkt når destinasjonen sin i rett tid.

Produkter