• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. moneo: IIoT platform
  2. Brukstilfeller

Overvåking av styreskap med moneo RTM

Tilstandsovervåking av elektriske komponenter

I et styreskap er elektriske og elektroniske komponenter beskyttet mot støv, vann og elektromagnetiske og mekaniske påvirkninger som kan føre til skade eller feil. Spillvarme produsert av komponentene og stedsrelaterte temperatursvingninger kan forårsake overoppheting og økt fuktighet på grunn av kondens. For å gjenopprette de ideelle forholdene raskt, overvåkes kontrollskapet.

Hos ifm benyttes ulike typer styreskap. Denne saken refererer til to typer – et styreskap med aktiv kjøling installert innendørs og et styreskap installert utendørs (sistnevnte inneholder evalueringselektronikken for et belønningssystem for ansatte, som er installert i en sykkelbod og registrerer antall sykkelturer ansatte tar på jobb).

Utgangssituasjonen:

I det første tilfellet ble feil i kjøleaggregatet bare oppdaget ved en tilfeldighet eller når en komponent sviktet og fikk systemet til å stoppe.

I det andre tilfellet er komponentene i styreskapet kun godkjent for et begrenset temperatur- og fuktighetsområde. Dermed kan sikker drift bare garanteres ved å overvåke disse parameterne. Temperatur eller relativ fuktighet som overskrider grensene kan forårsake skade på systemet.

Mål med prosjektet:

Det skal implementeres en sentral teknisk løsning til overvåking for å sikre problemfri drift av komponentene i styreskapene. En definert gruppe av e-postmottakere vil bli varslet automatisk når temperaturen overskrider eller faller under den angitte grensen. I tillegg må forskjellen mellom inne- og utetemperatur bestemmes i en sammenlignende måling. Siden en endring i utetemperatur også fører til at innetemperaturen endres, noe som ikke representerer en funksjonsfeil innenfor de angitte tersklene, kan den sammenlignende målingen forhindre falske alarmer.

Målet er å unngå uplanlagt nedetid, utnytte energisparepotensialer gjennom optimalisert kjøling og spare ressurser.

Gjennomføring:

På grunn av eksisterende IT-infrastruktur ble moneo installert på en sentral server til ifm prover gmbh for å aktivere moneo RTM-modulen.

For kontrollskapovervåking ble LDH292 type IO-Link multisensory fra ifm (temperatur + relativ fuktighet) installert inne og ute (for måling av utetemperatur). Dette gjør det mulig å ta hensyn til effekter fra omgivelsestemperaturer. Begge sensorene er koblet til via en IoT IO-Link master (f.eks. AL1350 eller AL1950). Den sentrale moneo RTM-modulen henter dataene via IoT-porten til masteren hvert sekund.

I tillegg til temperaturen gir LDH292-sensoren den relative fuktigheten i % som en prosessverdi, som også overvåkes.
Tersklene for denne applikasjonen er definert i henhold til databladene til enhetene som er installert i kontrollskapet. For alarmterskelen er enheten med den laveste omgivelsestemperaturen tatt som grunnlag:

  1. Styreskap med aktiv kjøling

Temperatur 10...+50 °C
Relativ luftfuktighet: 20…60 %

  1. Utendørs kontrollskap

Temperatur -10...+50 °C
Relativ luftfuktighet: 20…60 %

Resultat:

Riktig driftsmiljø er garantert og gir forbedret maskinoppetid. Komponentene er nå beskyttet og drar fordel av forlenget levetid. Energibesparelser oppnås takket være optimalisert kjøling og oppvarming.

Bunnlinjen:

Kontinuerlig overvåking har bidratt til å nå de fastsatte målene og større åpenhet. Systeminformasjon kan nå ses i detalj på dashbordet. Dataregistrering muliggjør avanserte analyser og ytterligere optimaliseringer.

Ved hjelp av de innsamlede dataene kan ytterligere besparelser og forbedringer gradvis oppnås.

Systemstruktur

  1. Temperatur- og luftfuktighetssensor inne i kontrollskapet (LDH292)
  2. Temperatur- og luftfuktighetssensor utenfor styreskapet (LDH292)
  3. IO-Link master (e.g. AL1350)

Dashboard

Relevant sensorinformasjon kan visualiseres raskt og individuelt via dashbordfunksjonen. Forhåndskonfigurerte instrumenter, som et termometer eller linjediagram, hjelper til med å visualisere gjeldende prosessverdier. Grafikk i standardformater (PNG, JPEG, GIF...) kan lastes opp direkte til dashbordet, og essensielle deler kan merkes. Brukere kan enkelt navigere mellom ulike dashbord ved hjelp av navigasjonsmarkørene.

Innendørs kontrollskap:

  1. Gjeldende utetemperatur i °C
  2. Beregnet temperaturforskjell i °C
  3. Gjeldende temperatur inne i styreskapet i °C

Styreskap i ifm prover’s BikeHouse

  1. Gjeldende utetemperatur i °C
  2. Nåværende status for BikeHouse
  3. Tekstetikett
  4. Navigasjonsobjekt som kobler til andre dashbord

Analyse

Med denne funksjonen kan historiske data analyseres. For eksempel kan det i begge brukstilfellene vurderes hvor stor påvirkning ute-/omgivelsestemperaturen har på temperaturen inne i styreskapet.

  1. Temperatur inne i styreskapet
  2. Utetemperatur

Denne analysen viser temperaturkurven over flere dager. Det kan sees at innetemperaturen er veldig avhengig av utetemperaturen.

Innstillinger og regler/terskler

Denne funksjonen i moneo RTM lar brukere definere en individuell terskel for hver prosessverdi. I de aktuelle brukstilfellene er et tillatt område definert for prosessverdien. En alarm utløses hvis temperaturen eller luftfuktigheten faller under eller overstiger de innstilte tersklene.

  1. Terskler for fuktighetsovervåking
  2. Terskler for temperaturovervåking

Administrer reglene for billettbehandling

En billett genereres automatisk hvis en prosessverdi overskrides eller ikke nås. Reglene for billetbehandling er med på å definere ulike prosesser, f.eks. gruppen av mottakere som vil motta en ny billett dersom en annen alarm utløses. I våre to brukstilfeller blir ansvarlige i avdelingen for produksjons- eller bygningstjeneste informert på e-post om at det har skjedd et terskelbrudd.

Beregnede verdier

Prosessverdier kan viderebehandles og brukes til beregninger ved hjelp av funksjonen beregnede verdier. I begge brukstilfellene beregner funksjonen temperaturforskjellen mellom omgivelsestemperaturen og temperaturen inne i styreskapet.

Temperaturforskjell [∆T]= omgivelsestemperatur [T2] - temperatur inne i styreskap [T1]

  1. Omgivelsestemperatur [T2]
  2. Temperatur inne i kontrollskap [T1]
  3. Funksjonsblokk: subtraksjon
  4. Temperaturforskjell [∆T]