- Oversikt over ifm
- Strategi
Nøkkeltall vedrørende vår bedriftsstrategi
Teknologi for alle
Klart fokus på å utvikle smarte produkter for alle
- Svært komplekse løsninger revurdert og redusert til det vesentligste
- Mer enn 1170 aktive patenter
- 1,390 ansatte i forskning og utvikling (15 % av alle ansatte)
- Mer enn 10 %av omsetningen er investert i forskning og utvikling
- Utviklings- og produksjonsanlegg i Europa, USA og Asia
- Prisbelønte produkter – intelligente løsninger med enkel håndtering og innovativt design
Forsyningskjede i verdensklasse
Bruker logistikken som et konkurransefortrinn for kundene
- 155 000 kunder over hele verden
- 1,3 millioner bestillinger pr. år med 99 % leveringsnøyaktighet
- 97 % produkttilgjengelighet på kundens ønskede dato
- Global ekspresslevering med levering samme dag
- 29 logistikksentre over hele verden
- Praktisk mulighet til å bestille hele døgnet i ifm’s nettbutikk
Kunden i sentrum
Hjelper kundene med å sikre og øke konkurransefortrinn
- Råd fra 1900 ifm salgsingeniører – verden over
- Teknisk kundestøtte både på nettet og på anlegget fra ifm’s applikasjonsspesialister
- ifms kunder støttes av uavhengige salgsselskaper eller handelspartnere i mer enn 150 land over hele verden
- Utstrakt rådgivning i området for Industry 4.0 – produkter, tjenester, programvare
- Fagkunnskap i en rekke ulike bransjer
Tillitsfullt samarbeid
Utvikler forbindelser over hele verden som bygger på tillit i nær kontakt med kolleger, kunder og partnere.
- 5-årsgaranti på ifm-produkter
- Sertifisering av etisk handel i henhold til SMETA
- Sertifisering for alle produksjonsanlegg i henhold til DIN ISO 9701, DIN ISO 14001, ISO 27001
- Nasjonale og internasjonale godkjenninger, slik som ATEX-sertifisering, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, E1-typegodkjenning og mange flere ...