• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Trykksensorer / Vakuumsensorer
  4. Helmetallhus med display for prosessteknologi
  5. PI1807

Innfelt trykksensor med display

PI1807

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Innfelt trykksensor med display

PI1807

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

  • Robust design i rustfritt stål for kravene til mat- og drikkevareindustrien
  • Hygienisk, jevn design
  • Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
  • Høy temperaturbestandighet og høy beskyttelsesgrad
  • Programmerbar analog- og koblingsutgang
  • Integrert temperaturmåling via IO-Link
  • Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Måleområde
-50,00...1 000,00 mbar -0,72...14,50 psi -20,00...401,50 inH2O -5,00...100,00 kPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjegle OBS: Enheten må kun installeres i en prosesstilkobling For G1 tetningskegle.; G1A-forseglingskonen til enheten er kun egnet for adaptere med endestopp i metall.
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Applikasjon innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien
Medier viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C] -25,00...150,00
Min. sprengningstrykk
30 000,00 mbar 435,00 psi 3 000,00 kPa
Trykklassifisering
10 000,00 mbar 145,00 psi 1 000,00 kPa
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Type av trykk relativt trykk; vakuum
Ingen død-plass ja
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] 10,00
Elektriske data
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Integrert vaktbikkje ja
2-leder
Driftsspenning [V] 20,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 3,50...21,50
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 1,00
3-leder
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 5,00...45,00; (430 bei max. Laststrom)
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 0,50
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal; analogt signal; IO-Link
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00, invertible; (skalerbar)
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
2-leder
Maks. last [Ω] 300,00
3-leder
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 125,00
Maks. last [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
-50,00...1 000,00 mbar -0,72...14,50 psi -20,00...401,50 inH2O -5,00...100,00 kPa
Sett punkt SP
-49,00...1 000,00 mbar -0,70...14,50 psi -19,50...401,50 inH2O -4,90...100,00 kPa
Tilbakestill punkt rP
-50,00...999,00 mbar -0,73...14,48 psi -20,10...400,90 inH2O -5,00...99,90 kPa
Analogt startpunkt
-50,00...800,00 mbar -0,73...11,60 psi -20,10...321,20 inH2O -5,00...80,00 kPa
Analogt endepunkt
150,00...1 000,00 mbar 2,18...14,50 psi 60,20...401,50 inH2O 15,00...100,00 kPa
Min. forskjellen mellom SP og rP
2,00 mbar 0,03 psi 0,60 inH2O 0,20 kPa
I trinn av
1,00 mbar 0,01 psi 0,10 inH2O 0,10 kPa
Fabrikkinnstilling
SP1 =250 mbar rP1 = 230 mbar
SP2 = 750 mbar rP2 = 730 mbar
ASP = 0,00 mbar AEP = 1000 mbar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Temperaturovervåking
Måleområde
-25,00...150,00 °C -13,00...302,00 °F
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [X21] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Repeterbarhet [X21] < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 inkl. nullpunkt-og spennfeil, ikke-linearitet, hysterese; Turn down 1:1)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig)
Total avvik over temperaturområde
Temperaturspenn totalt avvik
-25...15 °C Egenskaper avvik ± 0,05 % av span / 10 K
15...80 °C Egenskaper avvik
80...150 °C Egenskaper avvik ± 0,1 % av span / 10 K
Merknader om nøyaktighet / avvik For ytterligere detaljer se avsnitt Diagrammer og grafer
Temperaturovervåking
Nøyaktighet [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Repeterbarhet [K] ± 0,2
Oppløsning [K] 0,20
Responstid
Demping prosess verdi dAP [s] 0,00...99,99
Demping for den analoge utgangen dAA [s] 0,00...99,99
2-leder
Trinn responstid analog utgang [ms] 30,00
3-leder
Min. responstid for bytteutgang (dAP) [ms] 3
Trinn responstid analog utgang [ms] 7,00
Temperaturovervåking
Dynamisk respons T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 vann ; > 0,9 m/s)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Min. prosess syklus tid [ms] 5,60
IO-Link oppløsning trykk [mbar] 0,05
IO-Link oppløsning temperatur [K] 0,20
IO-Link prosessdata (syklisk)
Funksjon bit lengde
Trykk 32
Temperatur 32
Enhetsstatus 4
binær veksling informasjon 2
IO-Link-funksjoner (acyclical) applikasjonsspesifikk tagg; intern temperatur; driftstimer teller; bytte syklusteller; Trykktoppteller
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1153
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67; IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61326-1
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 214,00
Merknad om godkjenning
fabrikksertifikat tilgjengelig som nedlasting på www.factory-certificate.ifm
Ul godkjenning
UL Godkjenning nr. J049
Filnummer UL E174189
Mekaniske data
Vekt [g] 386,10
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiale (fuktede deler) keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. trykksykluser 100 millioner
Tiltrekkingsmoment [Nm] 20,00
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjegle OBS: Enheten må kun installeres i en prosesstilkobling For G1 tetningskegle.; G1A-forseglingskonen til enheten er kun egnet for adaptere med endestopp i metall.
Displayer/driftselementer
Display
Displayenhet LED, grønn
koblingsstatus LED, gul
funksjonskjerm alfanumerisk skjerm, 4-sifret
målte verdier alfanumerisk skjerm, 4-sifret
Displayenhet mbar; psi; kPa; inH2O
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte
Diagrammer og grafer
omgivelsestemperaturen påvirker nøyaktigheten
X Temperatur
Y totalt avvik