3D-kamera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
3D-kamera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
Produktegenskaper
Bildeoppløsning [px] | 1 280,00 x 800,00 |
---|---|
Bildeoppløsning 3D [px] | 224,00 x 172,00 |
Blendervinkel [°] [°] | 128,00 x 80,00 |
Åpningsvinkel 3D [°] | 60,00 x 45,00 |
Bilderepetisjonsfrekvens [Hz] | 20 |
Bilderepetisjonsfrekvens 3D [Hz] | 20 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk [mA] | 800,00 |
Strømforbruk [W] | 8,60; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
Bildesensor | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Innvendig belysning | ja; (infrarød: 940 nm usynlig stråling) |
Deteksjonsområde
Bildeoppløsning [px] | 1 280,00 x 800,00 |
---|---|
Bildeoppløsning 3D [px] | 224,00 x 172,00 |
Blendervinkel [°] [°] | 128,00 x 80,00 |
Åpningsvinkel 3D [°] | 60,00 x 45,00 |
Bilderepetisjonsfrekvens [Hz] | 20 |
Bilderepetisjonsfrekvens 3D [Hz] | 20 |
Grensesnitt
Transmisjonstandard | FPD-Link |
---|---|
Kontakttype | HFM (Mini-Fakra) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...40,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 54 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 187,90 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 90,00 x 31,00 x 26,00 |
Materialer | hus: diecast zinc belagt; Dekke: PMMA; vindu: glass / PMMA; baksiden av huset: aluminium belagt |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 0,80 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - 2D/3D-kamera
Koblinger: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A) |
Andre data
Synsfeltstørrelse
måleområde/avstand [m] | Lengde [m] | Bredde [m] |
1,00 | 1,15 | 0,80 |
2,00 | 2,30 | 1,65 |
3,00 | 3,45 | 2,50 |
4,00 | 4,60 | 3,30 |
5,00 | 5,80 | 4,15 |
6,00 | 6,95 | 4,95 |
7,00 | 8,10 | 5,80 |
repeterbarhet av avstandsmålingen for en individuell piksel
måleområde/avstand [m] | repeterbarhet av de målte avstandsverdiene for grå objekter (18 % reflektivitet) [mm] | Nøyaktighet [mm] |
typisk verdi | typisk verdi | |
0...1 | ± 5 | ± 9 |
1...2 | ± 6 | ± 10 |
2...3 | ± 9 | ± 12 |
3...4 | ± 13 | ± 13 |
4...5 | ± 19 | ± 15 |
5...6 | ± 27 | ± 16 |
6...7 | ± 36 | ± 18 |
objekt i bildets midtpunkt | |
Omgivelsestemperatur | 20° C |
målt ved en reflektivitet på 18–90 % | |
Repeterbarheten kan optimaliseres med filterfunksjoner |
Temperatur drift
Temperaturspenn | -10...40 °C |
Temperatur drift [mm/K] | 0,1 |