- Produkter
- IO-Link
- IO-Link-enheter
- Signallys
- DV2910
20-LED-lystårn
DV2910
LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ
Applikasjon
Applikasjon | maskinbetingelser for signalisering |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 200,00 |
Slå på toppstrøm [mA] | 500,00; (2 ms; 400 mA: 50 ms) |
Innganger
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...75,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Lufttrykk [kPa] | < 106,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 54 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 593,90 |
---|---|
Type montering | Monteringssokel |
Dimensjoner [mm] | Ø 70,00 / L = 384,00 |
Materialer | hus: ABS; linse: PC |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||
---|---|---|---|
Akustisk signal | summer | ||
Maks. lydtrykk [dB] | 85,00 |
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: M12; koding: A |
Diagrammer og grafer
veggmontering
|
|
---|
bunnramme
|
|
---|
|
|
---|