IO-Link-enheter
- Skjerm for visning av opptil fire prosessverdier
- Elektroniske kretsbrytere for permanent overvåking av 24 V sekundærkrets
- Minidisplay for å overvåke grenseverdier
- Signallamper kan styres via IO-Link
IO-Link-enheter
ifms utvalg av IO-Link-enheter omfatter displayer og elektroniske strømbrytere.
IO-Link-displayet viser prosessverdier, tekster og meldinger fra den tilkoblede IO-Link-masteren. Den viser opptil fire tildelte prosessverdier, alarmer og advarsler. Valgfri fargeendring av tekst og bakgrunn kan brukes for å få en rask oversikt.
Elektroniske sikringer overvåker 24 V sekundærkretsen permanent og slår den av på en pålitelig måte ved feil. Disse elektroniske effektbryterne vil også slå av kretser i tilfeller hvor mekaniske effektbrytere ofte ikke utløses, f.eks. ved overbelastning av en krets med lange kabler. Ved hjelp av en trykknapp kan hver kanal i en sikringsmodul aktiveres, deaktiveres eller tilbakestilles individuelt. Modulen kan også betjenes og konfigureres via IO-Link.