• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link-enheter
  4. Signallys
  5. DV1531

5-segments lystårn med IO-Link-datautgang

DV1531

LED-Tower-5/MDA/Buz

5-segments lystårn med IO-Link-datautgang

DV1531

LED-Tower-5/MDA/Buz

  • Ideell for ettermontering av eksisterende maskiner og installasjoner
  • Perfekt synlighet
  • Moderne LED RGB-teknologi, lang levetid, redusert lagerhold
  • Reproduksjon av signalfargene til eksisterende lamper ved hjelp av fritt konfigurerbare RGB-lysdioder
  • Visning og overføring av maskintilstander til evalueringsprogramvare på høyere nivå via IO-Link
  • ce
  • ukca
Applikasjon
Applikasjon Visning og overføring av maskintilstander til evalueringsprogramvare på høyere nivå via IO-Link
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V] 24,00
Strømforbruk [mA] < 200,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 6
Innganger
Antall digitale innganger 6
Inngangsstrøm høy [mA] 6,00
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Min. prosess syklus tid [ms] 3,20
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1700
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...50,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Lufttrykk [kPa] < 106,00
Maks. høyde over havet [m] 2 000,00
Beskyttelse IP 54
Mekaniske data
Vekt [g] 502,80
Dimensjoner [mm] Ø 70,00 / L = 284,00
Materialer hus: ABS; linse: PC
Displayer/driftselementer
Display
Status 1 x LED, grønn
LED-segment 5 x 4 LED
Akustisk signal summer
Maks. lydtrykk [dB] 85,00
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
grunnplate, E89060
veggkonsoll, E89061
Monteringsadapter, E89063
brakett med lateral kabelinnføring, E89064
monteringsrør, E89065
monteringsrør, E89066
monteringsrør, E89067
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling Koblinger: M12; koding: A
Diagrammer og grafer
bunnramme
veggmontering