• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link-primærenhet
  4. IO-Link - Mastere for styreskap
  5. AL1921

IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

AL1921

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

AL1921

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

  • Skille mellom automasjonsnettverk og IT-nettverk
  • Pålitelig overføring av maskindata, prosessparametere og diagnosedata til kontrolleren
  • Med EtherNet/IP-grensesnitt og separat MQTT JSON-grensesnitt
  • Liten design som krever svært liten plass for montering av kontrollpanel
  • For tilkobling av opptil åtte IO-Link-enheter
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
Applikasjon
Applikasjon I/O-moduler for bruk i kontrollskapet
Elektriske data
Driftsspenning [V] 20,00...30,00 DC; (US ; til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] 300,00...3 900,00; (US)
Beskyttelsesklasse III
Sensorforsyning US
Maks. nåværende belastning totalt [A] 3,60
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger 16; (konfigurerbar)
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 8; Antall digitale utganger: 8
Innganger
Antall digitale innganger 8; (IO-Link Port Class A)
Koblingsnivå høyt [V] 11,00...30,00
Koblingsnivå lavt [V] 0,00...5,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning ja
Utganger
Antall digitale utganger 8; (IO-Link Port Class A)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 300,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Transmisjonstandard 10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll EtherNet/IP
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 192.168.1.250
delnettverksmaske: 255.255.255.255
gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
MAC-adresse: se typeskilt
Merknad om grensesnitt
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Støttede nettverkstopologier: linje
ring
Ethernet - Internet of Things
Transmisjonstandard 10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll MQTT JSON
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 169.254.x.x
delnettverksmaske: 255.255.0.0
gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
MAC-adresse: se typeskilt
Merknad om grensesnitt
Sikkerhetsprotokoll: HTTPS
IO-Link Master
Overføringstype COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
Antall porter klasse A 8
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...65,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Beskyttelse IP 20
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Mekaniske data
Vekt [g] 318,00
Materialer hus: PA oransje
Tilbehør
Varer som leveres
burklemmer: 9
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.