• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link-primærenhet

IO-Link-primærenhet

  • For tilkobling av opptil åtte IO-Link-enheter
  • Pålitelig overføring av maskindata, prosessparametere og diagnosedata til kontrolleren
  • Samtidig datautveksling med kontrolleren og IT-verdenen
  • Enheter for feltapplikasjoner og styreskap
  • Med integrert feltbussgrensesnitt

IO-Link master

IO-Link-masterne for feltapplikasjoner er gatewayer for tilkobling av opptil åtte IO-Link-enheter inkludert sensorer, ventiler eller binære inngangs-/utgangsmoduler. På noen versjoner tilbyr porter som er utformet som B-porter og leverer hjelpeenergi for tilkobling av IO-Link aktuatorer. Masteren overfører maskindata, prosessparametere og diagnosedata til kontrolleren. Produktspekteret inkluderer grensesnitt til Profinet, EtherCat, Ethernet/IP, Profibus eller AS-Interface.
Utmerket elektromagnetisk stabilitet, et bredt temperaturområde, høy beskyttelsesgrad og et robust hus kvalifiserer enheten for bruk i tøffe industrielle miljøer. Masteren med AS-Interface har hurtigmonteringsteknologi med glidelås som låser øvre og nedre del.
IO-Link-masteren for koblingsskapinstallasjon har en integrert webserver for konfigurasjon og diagnose. Den overfører maskindata, prosessparametere og diagnosedata via Profinet eller Ethernet/IP til kontrolleren. For å sikre at dataene kan behandles av IT og brukes på flere fabrikksteder eller til og med over hele verden, har enheten en andre Ethernet-port med en integrert svitsj. Denne andre porten tillater direkte nettverk av alle tilkoblede IO-Link-enheter med en lokal server ved å bruke en parallell kommunikasjonsbane kalt "Y path". Den integrerte grensesnittprogramvaren LINERECORDER AGENT muliggjør kommunikasjon med serveren.