• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Ruta en Y
  2. Mantenimiento condicional

Mantenimiento condicional

El concepto de mantenimiento condicional es un pilar importante dentro del contexto de Industria 4.0. Los sensores proporcionan datos con los cuales es posible planificar reparaciones y trasladarlas a fechas durante periodos de inactividad de producción.

Aproveche las posibilidades:

  • Señales no falseadas de los sensores en el sistema de evaluación: los datos de consumo de gases y fluidos se transmiten a la infraestructura de IT sin verse alterados ni manipulados.
  • Evaluación de varios valores relevantes para el proceso de un sensor, por ejemplo caudal y temperatura en el SM9000 a través de IO-Link
  • Mejor interpretación del estado de la máquina gracias a la visualización combinada de diversos valores del proceso en el software LINERECORDER SMART OBSERVER.

Software LINERECORDER SMART OBSERVER

El software para mantenimiento condicional LINERECORDER SMART OBSERVER de ifm se utiliza para la supervisión del estado de sistemas y la observación del consumo energético. Para analizar el estado están disponibles diversas opciones de evaluación combinadas con los correspondientes escenarios de alarma.

  • Gestión de alarmas
  • Indicación del estado actual
  • Visualización paralela de valores comparativos anteriores
  • Observación de varios valores del proceso en el mismo rango de tiempo
  • Correlación de varios estados

Monitorización online

Independientemente del lugar y del tiempo, los usuarios tienen acceso a todos los registros de datos, análisis y avisos de alarma. Gracias a un sistema basado en web, todas las funciones y los datos del entorno de producción pueden ser consultados y gestionados desde cualquier parte del mundo mediante un acceso seguro. También está disponible la notificación inmediata de averías a través de SMS o e-mail.

Ejemplo de aplicación: mantenimiento condicional

Produktübersicht: