• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensor de visión 3D inteligente O3M
  2. Campo de visión

Sensor de visión 3D inteligente O3M: calculadora del campo de visión

El principio de funcionamiento de la tecnología PMD se basa en la medición del tiempo de vuelo (ToF, Time of Flight). La escena que se va a medir es iluminada con una luz infrarroja invisible y modulada que se refleja en el sensor PMD.

Amplia perspectiva

El alcance de hasta 35 m en entornos típicos y de hasta 50 m con objetos reflectantes garantiza una utilización universal. Debido al desfase entre la señal enviada y la recibida, cada píxel del chip PMD determina las distancias con respecto a la escena.

Supresión de luz externa

La función activa de supresión de luz externa integrada evita casi completamente la saturación del sensor de imagen debida a la radiación de luz externa. De este modo, el sensor de visión 3D PMD puede utilizarse con una radiación solar de 120 klx.