• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Systèmes d'identification RFID d'ifm

Aujourd'hui, les systèmes d'identification automatisés sont standards dans la production, l'intralogistique et le convoyage. Ils permettent la répartition de marchandises ou de composants selon les besoins. En même temps, ils assurent la traçabilité de pièces à usiner en temps réel. Cela permet un contrôle automatique et une documentation complète des process de fabrication et de sous-traitance.
Dans les systèmes d'identification RFID, des antennes assurent la lecture et l'écriture sans contact d'étiquettes électroniques RFID (aussi appelées tags) qui sont fixées sur les palettes de pièces à usiner ou de marchandises. Les données de ces tags sont directement transmises à un boîtier de contrôle RFID où elles sont traitées. Le boîtier de contrôle transmet les données à l'automate programmable via des interfaces de terrain, par exemple PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP ou EtherCAT. On trouve ces applications par exemple dans le contrôle du flux de manutention dans des lignes de production.

Gestion de flux de camions entièrement automatisée