• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

ecomatPanel:堅牢な多機能入力モジュール

  • 4方向ボタンとプッシュ機能を備えたロータリーボタン
  • 6×RGBバックライト付き機能キー、1×セグメントLEDリング
  • すべてのライトエレメントは、任意の色に個別に制御可能
  • CANインターフェースによる通信
  • 12 Vおよび24 Vオンボード電源用

厳しい環境でも安全な動作
ecomatPanelは運転台の過酷な環境で使用するように設計されています。ロータリーボタンと機能キーは、手袋装着時にも簡単に操作できる十分な大きさです。ロータリーボタンには4方向ボタン(上下左右)も備わっています。そのため設定メニューを迅速にナビゲートできます。ロータリーボタンを押すことで、もう1つのスイッチング機能をトリガできます(プッシュ機能)。

色によるフィードバック
ロータリーボタンの周囲の照明付きリングには4つのセグメントがあり、照明付きのキーで設定機能の概要が明確に示されます。すべてのLEDライトエレメントは個別に設定でき、個別の色を割り当てられます。

パネルに簡単に統合

CANインターフェース
通信は内蔵CANインターフェース経由で行われます。このインターフェースを介して、LEDの各セグメントを制御し、キーと操作ヘッドの状態を問合わせることができます。

ifmディスプレイでプラグアンドプレイ
ecomatPanelは、モバイルアプリケーション向けにifmダイアログモジュールと直接通信するように設計されています(ecomatdisplays)。ダイアログモジュールがCANバス経由で接続されると、ecomatPanelのキーとLEDをアプリケーションプログラム内で直接評価して、ディスプレイの操作機能に使用できます。イノベーション:通信インターフェースのプログラミングが不要です。

堅牢なアプリケーション向けの設計
ecomatPanelは12 Vおよび24 Vオンボードネットワークで使用できます。IP 65の高い保護等級と閉鎖型表面で、 厳しい環境条件でも保護されています。極端な温度や連続的な衝撃および振動も、ecomatPanelに影響することはありません。

製品