• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E12736

AMPコネクタケーブル

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

AMPコネクタケーブル

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シールドケーブル
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 8~32
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~80
保護構造 IP 20, (抵抗なし)
機械的仕様
重量 [g] 456.4
外形寸法 [mm] 89.5 x 33.4 x 47.3
材質 外装: PBT GF20
外装材質 PBT
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 5 m, PUR, 灰, Ø 8.3 mm, シールド, 2 x 0.5 mm² (ツイストペア ) + 2 x 0.5 mm² (ツイストペア )
接続 コネクタ式: AMP MQS, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT, コンタクト: 錫メッキ