Göstergeli ve IO-Link arayüzlü akıllı artımlı enkoderler

Göstergeli ve IO-Link arayüzlü akıllı artımlı enkoderler

Hareket kontrolörü: Enkoder , hız / yön monitörü ve sayıcı hepsi içinde

  • 2...10.000 arası çözünürlük ve sinyal seviyesi (TTL / HTL) rahatça ayarlanabilir.
  • Gösterge: Proses değerlerine göre ayarlanabilen, iki renkli dönebilen ekran
  • Çok Yönlü : M12 konnektör radyal veya eksenel kullanılabilir.
  • Standart montaj : Şaft (Kelepçe / Senkro Flanş) ya da delik milli tasarım
  • IO-Link aracılığı ile proses iletim ve teşhis verileri
Ödün vermez
Manyetik algılama ilkesi ; optik enkoderlerin doğruluğunu ve manyetik sistemlerin sağlamlığını size sunar.
Basit
Çözünürlük ve sinyal seviyesi programlanabilir. Enkoderler 4,5...30 V arası geniş bir çalışma aralığına sahiptir ve bu nedenle evrensel kullanım için uygundur.
Çok fonksiyonlu
Performans Line enkoderler; hız monitörü , sayaç fonksiyonu ve dönüş yönü tespiti için entegre bir sinyal değerlendirmeye sahiptir.
Kolay
Enkoderler; gösterge ekranı, ayar tuşları ve basit menüsü yardımıyla pozisyon gösteriminde kolay kullanım sağlar.
Ağ tabanlı
Teşhis ve parametre verileri güvenilir IO-Link aracılığıyla aktarılır. Endüstri 4.0 için hazır.

Delik milli entegre stator bağlantılı – 4 haneli gösterge – Entegre pals değerlendirme

ROP520 - Çözünürlük: 1...10000, Çalışma gerilimi [V]: 4,75...30 DC, Bağlantı M12 Soket,

Şaft – 4 haneli gösterge – Entegre pals değerlendirme

RUP500 - Çözünürlük: 1...10000, Çalışma gerilimi [V]: 4,75...30 DC, Bağlantı M12 Soket,
RVP510 - Çözünürlük: 1...10000, Çalışma gerilimi [V]: 4,75...30 DC, Bağlantı M12 Soket,

Aksesuarlar

E30390 - USB IO-Link Master, parametre ayarı ve birimlerin analizi için, Desteklenen haberleşme protokolleri: IO-Link (4.8, 38.4 ve 230 kBit/s), FDT çerçeve yazılımı "ifm Container" veya "LINERECORDER SENSOR" yazılımı ile çalışma için, IP 20, Çalışma sıcaklığı -25...45 °C
E12432 - Ara kablo, düz / düz, Halojensiz, IP 68, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, 0,3 m PUR-Kablo
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Versiyon 4.2, USB adaptör aracılığıyla IO-Link sensörlerinin açık çevrimiçi ve çevrimdışı parametre ayarı için yazılım, USB bağlantı kablosu aracılığıyla kullanın (Sürücüleri sağlanır): E30396 IO-Link arabirimi veya E30390 IO-Link master (ilgili teknik dökümanlara dikkat edin), ifm internet sayfasından IODD alma ve güncelleme
E30398 - Bellek fişi, IO-Link sensörleri için parametre belleği, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, 2 x M12 konektör

Bağlantı teknolojisi

E12402 - Soket, düz, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo ekranlı, ekranlama erkek sokete bağlanmamıştır
E12403 - Soket, düz, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo ekranlı, ekranlama erkek sokete bağlanmamıştır
E12404 - Soket, düz, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo ekranlı, ekranlama erkek sokete bağlanmamıştır

Güncel bülten

Ürün seçimi