Varen in zanesljiv: cilindrični senzor s T-utorom v območju namur.

Varen in zanesljiv: cilindrični senzor s T-utorom v območju namur.

Robusten, proti obrabi odporen senzor za kategorijo 1G/1D (cona 0/20).

  • Namur senzor razvit v skladu s standardom EN 60947-5-6.
  • Vse iz ene roke: na razpolago sta senzor in ločilni ojačevalnik.
  • En senzor je možno uporabiti za različne izvedbe cilindrov.
  • Enostavna montaža z eno roko s prižemnim fiksiranjem.
  • Vstavi se od zgoraj v utor.
Družina se je povečala
Cilindrični senzor s T-utorom za območje Atex-Namur dopolnjuje ponudbo cilindričnih senzorjev za pnevmatske cilindre podjetja ifm.
Dobro fiksiranje in enostavna montaža
Senzor ifm ima že uveljavljene prednosti: samoprižemno fiksiranje, razbremenitev natega kabla, enostavna montaža z eno roko, dobro viden LED-prikaz za preklopno stanje.
Velik spekter adapterjev
Z obstoječim adapterskim priborom je možno senzor namestiti na običajne cilindre s T-utorom, vlečne droge, profilne cevi in cilindre s trapeznim utorom. Kot dopolnitev k senzorjem ifm ponuja tudi obsežen program ločilnih ojačevalnikov.
Aplikacije:
Pokrovi silosov, mlini in črpalna tehnika.

MK502A - Cilindrski senzor s celico AMR, Plastično ohišje za cilinder s T utorom, ATEX odobritev Grupa II, kategorija 1D/1G, Priključek na potrjene samo po sebi varne električne kroge z največjimi vrednostmi U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, vklopni kontakt, vezilno vgradno, IP 65 / IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, PVC kabel