Napajanje za stabilna AS-i omrežja.

Napajanje za stabilna AS-i omrežja.

Primarno taktne preklopne napajalne enote, kompaktne in zmogljive.

  • Široko vhodno območje, 100...240 V AC + ali ±10 %.
  • Majhno segrevanje stikalne omare zaradi visoke učinkovitosti.
  • UL Limited Power Source AC1336.
  • Napajalne enote za popolno izgradnjo AS-i
Stabilni AS-Interface sistemi
Napajalne enote AS-i imajo pomemben delež pri uspehu sistemov AS-i za ožičenje senzorjev in aktuatorjev. So osnova za visoko odpornost na motnje sistema v industrijskem okolju. Kakovost napajalnih enot zagotavlja zanesljivo ločitev omrežja od motenj iz primarnega napajanja. Simetriranje AS-i napetosti zmanjšuje elektromagnetne vplive na minimum.
AS-Interface v popolni izgradnji
Z napajalnimi enotami AS-i podjetja ifm electronic je možno izgraditi omrežja AS-i dolžine 100 m oz. z dodatnimi ukrepi do 1000 m varno in ekonomično.

AC1236 - Omrežje, AS-i sistemska napetost za masterje, senzorje, aktuatorje in module, AS-i omrežni priključek 100...240 V AC, Integriran razklop podatkov, IP 20, Temperatura okolice 0...70 °C, pritrdilne objemke
AC1244 - Omrežje, AS-i sistemska napetost za masterje, senzorje, aktuatorje in module, AS-i omrežni priključek 100...240 V AC, Integriran razklop podatkov, IP 20, Temperatura okolice 0...70 °C, pritrdilne objemke
AC1220 - Omrežje, AS-i sistemska napetost za masterje, senzorje, aktuatorje in module, AS-i omrežni priključek 100...240 V AC, Integriran razklop podatkov, IP 20, Temperatura okolice 0...70 °C, kletkaste vzmetne sponke
AC1221 - Omrežje, AS-i sistemska napetost za masterje, senzorje, aktuatorje in module, AS-i omrežni priključek 100...240 V AC, Integriran razklop podatkov, IP 20, Temperatura okolice 0...70 °C, kletkaste vzmetne sponke