Najmlajši iz družine Opto: O7 – majhen, kompakten, natančen
Zmogljivi optični senzorji male izvedbene oblike. Sedaj tudi z izhodom NPN.
- Idealni za zajemanje položaja v tehniki dovajanja in rokovanja.
- Enosmerna svetlobna zapora, odsevna svetlobna zapora in odsevno svetlobno tipalo s fiksno nastavitvijo.
- Vidna rdeča svetloba za enostavno usmerjanje senzorjev.
- Odsevno svetlobno tipalo z natančno supresijo ozadja.
- Majhna svetlobna pega in ozek svetlobni stožec omogočata zajemanje majhnih predmetov.
Aplikacije
V primerih, ko je za senzorje na razpolago malo prostora ali kjer se želi zajemati drobne predmete, so majhni optični senzorji serije O7 optimalna rešitev. Tipični področji uporabe sta tehniki dovajanja in rokovanja.
Prednosti
Majhna svetlobna pega in ozek svetlobni stožec omogočata zajemanje majhnih predmetov tudi pri velikih dosegih. Fiksna nastavitev omogoča, da so senzorji takoj po montaži pripravljeni za obratovanje (Plug & Play). Pri tipalih s supresijo ozadja so dobavljive variante s tipalnim dosegom 30, 50 ali 100 mm. Vidna rdeča svetloba omogoča enostavno in hitro usmerjanje senzorjev.
Aplikacije:
Handling, robotika in avtomatizacija.