Robustne viličaste in kotne svetlobne zapore z visoko preklopno frekvenco

Robustne viličaste in kotne svetlobne zapore z visoko preklopno frekvenco

Enostavno, hitro in natančno do zadnjega kota

  • Togo kovinsko ohišje, ki se ne zvije
  • Hiter začetek delovanja brez justiranja oddajnika in sprejemnika
  • Enostavna nastavitev občutljivosti s potenciometrom
  • Preklop svetlo/temno z vrtljivim stikalom
  • Na celotni širini vilic fin in natančen svetlobni žarek
Svetlobne zapore v novih izvedbah
Nove priprave podjetja ifm z robustnim kovinskim ohišjem so v primerjavi z običajnimi vilicami iz umetne mase zelo odporne proti zvijanju. Njihova prednost pred enosmernimi svetlobnimi zaporami je v tem, da ni potrebno zamudno medsebojno justiranje oddajnika in sprejemnika. Svetlobne zapore se uporabljajo predvsem pri nadzorovanju delov v dovajalni tehniki in pri strežnih napravah. Nadaljnja primera uporabe sta nadzorovanje robov transportne poti in preverjanje prisotnosti dveh delov, pri čemer je v veliko pomoč natančna nastavitev občutljivosti s potenciometrom. Neuravnoteženost gredi se lahko s finim svetlobnim žarkom, ki ima majhen in konstanten premer, preverja zelo natančno.

Viličasta svetlobna zapora tip OPU · infrardeča · PNP/NPN · vtična povezava M8 · 3-polna

OPU200 - Viličasta fotocelica, Samodejno prepoznavanje PNP/NPN, DC PNP/NPN, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 10 mm, Globina vilic D: 17 mm, infrardeče

Viličasta svetlobna zapora tip OPU · rdeča svetloba · PNP · vtična povezava M8 · 3-polna

OPU201 - Viličasta fotocelica, DC PNP, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 20 mm, Globina vilic D: 25 mm, Rdeča svetloba
OPU202 - Viličasta fotocelica, DC PNP, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 30 mm, Globina vilic D: 35 mm, Rdeča svetloba
OPU203 - Viličasta fotocelica, DC PNP, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 50 mm, Globina vilic D: 55 mm, Rdeča svetloba
OPU204 - Viličasta fotocelica, DC PNP, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 80 mm, Globina vilic D: 55 mm, Rdeča svetloba
OPU205 - Viličasta fotocelica, DC PNP, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 120 mm, Globina vilic D: 60 mm, Rdeča svetloba

Viličasta svetlobna zapora tip OPU · rdeča svetloba · NPN · vtična povezava M8 · 3-polna

OPU207 - Viličasta fotocelica, DC NPN, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 20 mm, Globina vilic D: 25 mm, Rdeča svetloba
OPU208 - Viličasta fotocelica, DC NPN, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 30 mm, Globina vilic D: 35 mm, Rdeča svetloba
OPU209 - Viličasta fotocelica, DC NPN, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 50 mm, Globina vilic D: 55 mm, Rdeča svetloba
OPU210 - Viličasta fotocelica, DC NPN, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 80 mm, Globina vilic D: 55 mm, Rdeča svetloba
OPU211 - Viličasta fotocelica, DC NPN, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Širina vilic W: 120 mm, Globina vilic D: 60 mm, Rdeča svetloba

Kotna svetlobna zapora tip OPL · PNP · vtična povezava M8 · 3-polna

OPL200 - Kotni senzor, DC PNP, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Dolžina stranice X: 50 mm, Dolžina stranice Y: 50 mm, Velikost kota Z: 60 mm, Rdeča svetloba
OPL201 - Kotni senzor, DC PNP, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Dolžina stranice X: 80 mm, Dolžina stranice Y: 80 mm, Velikost kota Z: 100 mm, Rdeča svetloba

Kotna svetlobna zapora tip OPL · NPN · vtična povezava M8 · 3-polna

OPL202 - Kotni senzor, DC NPN, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Dolžina stranice X: 50 mm, Dolžina stranice Y: 50 mm, Velikost kota Z: 60 mm, Rdeča svetloba
OPL203 - Kotni senzor, DC NPN, IP 67, Temperatura okolice -25...60 °C, vtični priključek M8, Dolžina stranice X: 80 mm, Dolžina stranice Y: 80 mm, Velikost kota Z: 100 mm, Rdeča svetloba