Laserski senzorji za najvecjo natancnost pri majhnih predmetih
Visoko natančna detekcija pozicije v montažni in upravljalni tehniki.
- Zagotovljena detekcija tudi najmanjših objektov premera od 0,5 mm.
- Kakovost in natančnost za nepremagljivo ceno.
- Vidna laserska svetlobna pika za enostavno usmerjanje senzorja.
- Postopek teach varčuje čas in stroške ob zagonu.
- Natančna supresija ozadja za varno funkcijo.
Visoko natančni laserski senzorji
Zahvaljujoč laserski tehnologiji so lahko zajeti tudi najmanjši objekti. Nastavljanje senzorjev je ob tem zelo prilagojeno uporabniku: Vidna laserska pika in novi postopek teach omogočajo optimalno nastavljanje senzorjev v najkrajšem času. Z novimi laserskimi senzorji tipa OG odločitev za lasersko napravo ni več vprašanje cene.
Variante
Ta tip zajema učinkovite enosmerne sisteme, reflektorske svetlobne zapore s polarizacijskim filtrom in reflektorskim tipalom s supresijo ozadja za zahtevne aplikacije, ki so pogoste v motažni in upravljalni tehniki. Z tipkami teach je nastavljanje preklopa temno / svetlo zelo enostavno. Vsi senzorji imajo robustno ohišje iz legiranega jekla.