Laserski senzorji M18 za največjo natančnost v laserskem razredu 1.
Zelo natančno zajemanje položajev v montažni in strežni tehniki.
- Tudi najmanjši objekti od premera 0,5 mm se zanesljivo zajemajo.
- Kakovost in natačnost po izjemno ugodni ceni.
- Vidna laserska svetlobna pika za enostavno usmerjanje senzorjev.
- Postopek teach prihrani čas in stroške pri izročitvi v obratovanje.
- Natančna supresija ozadja za zanesljivo delovanje.
Izjemno natančni laserski senzorji
Tudi najmanjši objekti se z lasersko tehnologijo zanesljivo zajemajo. Oprema senzorjev je uporabniku prijazna: vidna laserska pika in postopek teach omogočata optimalno nastavitev senzorjev v najkrajšem času. Z novimi laserskimi senzorji izvedbe OG odločitev za laserske priprave ni več vprašanje cene.
Laserski razred 1
Ta serija obsega zmogljive enosmerne sisteme, odsevne svetlobne zapore s polarizacijskim filtrom in odsevna svetlobna tipala s supresijo ozadja za zahtevne aplikacije, ki so pogoste pri montažni in strežni tehniki. S tipkami teach je preklop svetlo/temno enostavno nastavljiv. Vsi senzorji imajo robustno ohišje iz premenitega jekla.
Aplikacije
Montažna in strežna tehnika