Intuitivno upravljanje: senzorji temperature podjetja ifm.

Intuitivno upravljanje: senzorji temperature podjetja ifm.

Vgradnja – nastavitev – opravljeno!

  • Enostavna nastavitev preklopne točke z dvema optimalno čitljivima nastavljalnima obročema.
  • Odličen aktivacijski čas: T05 = 1 s in T09 = 3 s.
  • Mehanski zapah preprečuje nehoteno prestavitev.
  • Preklopne točke so prosto nastavljive med -25 °C in 140 °C.
  • Preklaplja neodvisno od temperature okolice.
„Za nastavitev ni potreben specialist.“
Prvi preklopni senzor temperature z intuitivnim upravljanjem, ki ga dopolnjujeta odličen aktivacijski čas in kompaktno ohišje.
Minimalen instalacijski poseg pri visoki varnosti
Enostavno upravljanje z dvema radialnima nastavljalnima obročema na senzorju vsakemu uporabniku omogoča hitro in natančno nastavitev preklopnih točk, tudi brez sistemske temperature. Z možnostjo mehanske zapahnitve se izključi nehotena prestavitev. Za varnost pred manipulacijo skrbi opcijsko dobavljiva zaščitna kapa.
Senzor temperature TK
Nastavitev preklopnih točk z nastavljalnimi obroči na senzorju.

Vtična povezava M12, kontakti pozlačeni · izhodna funkcija NO/NC antivalentna

TK6130 - Elektronski temperaturni senzor, 2 preklopna izhoda, komplementarno, Histereza, nastavljivo, IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, Merilno območje: -25...140 °C, vtični priključek M12
TK6330 - Elektronski temperaturni senzor, 2 preklopna izhoda, komplementarno, Histereza, nastavljivo, IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, Merilno območje: -25...140 °C, vtični priključek M12

Vtična povezava M12, kontakti pozlačeni · izhodna funkcija 2 x NO

TK7130 - Elektronski temperaturni senzor, 2 preklopna izhoda, Histereza, 5 K, fiksno nastavljeno, IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, Merilno območje: -25...140 °C, vtični priključek M12
TK7330 - Elektronski temperaturni senzor, 2 preklopna izhoda, Histereza, 5 K, fiksno nastavljeno, IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, Merilno območje: -25...140 °C, vtični priključek M12

Vtična povezava M12, kontakti pozlačeni · izhodna funkcija 1 x NO / 1 x NC

TK7480 - Elektronski temperaturni senzor, 2 preklopna izhoda, OUT1: Zapiralni kontakt/OUT2: Odpiralni kontakt, Histereza, 5 K, IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, Merilno območje: -25...140 °C, vtični priključek M12