Induktivni obročni in cevni senzorji.
Odkrivanje detajlov – prepoznavanje kovinskih drobnih delov.
- Statično in dinamično delujoče variante.
- Visoka ločljivost: zanesljivo prepoznajo celo jeklene kroglice s Ø 0,6 mm.
- Izjemno hitri zaradi aktivacijskega časa 0,2 ms.
- Podaljšanje impulza in občutljivost se nastavita s potenciometrom.
- Izbere se lahko funkcija vklopnega ali izklopnega kontakta.
Statični senzorji
delajo kot induktivni približevalni senzorji. Dokler se v območju zajemanja nahaja kovina, ustvarjajo izhodni signal. Tako se lahko realizirajo dovodni procesi, kot so mimo padajoči vijaki ali kontrole zastojev.
Dinamični senzorji
se uporabljajo, kadar je potrebno zaznavanje posebej drobnih delcev z majhno maso. Ob dušenju se na izhodu senzorja ustvari kratek impulz, ki je nastavljiv med 0,1 in 150 ms. Tudi v primeru kovinskega onesnaženja na cevi ostane visoka ločljivost dolgo ohranjena.
Obročni senzorji
Vtični priključek M12 · Izhodna funkcija vklopni / izklopni kontakt · 3-vodniški DC PNP
Vtični priključek M12 · Izhodna funkcija vklopni / izklopni kontakt · 3-vodniški DC NPN
Cevni senzorji