Higieničen senzor mejnega nivoja z antivalentnim izhodom

Higieničen senzor mejnega nivoja z antivalentnim izhodom

Brez nihanja vedno na pravem nivoju.

  • Zaradi tovarniške prednastavitve prilagoditev na medij ni potrebna.
  • Higieničen dizajn s konceptom tesnjenja, ki ne potrebuje vzdrževanja.
  • Robustno ohišje iz plemenitega jekla z lasersko tipsko tablico za trajno čitljivost.
  • Neobčutljiv za penjenje in oprijemanje.
  • Enostavna montaža zaradi vgradnje, neodvisne od položaja.
Polnilni nivo pod kontrolo
Nov higieničen senzor mejnega nivoja LMT zanesljivo nadzira polnilni nivo v rezervoarjih ali ščiti črpalke pred suhim tekom. Zaradi kompaktne konice je senzor možno integrirati celo v ozke cevovode DN25.
„Plug & Play“
Zaradi tovarniške prednastavitve na različne vrste medijev prilagoditev na medij ni potrebna, kar velja tudi za viskozne in lepljive proizvode, kot je npr. ketchup. Izbira se izvede s pomočjo obsežnega seznama medijev.
Živilska neoporečnost
S kakovostnimi materiali ohišja, kot sta plemenito jeklo V4A (1.4404) in PEEK, senzor izpolnjuje vse zahteve za higienična območja. Z laserjem izdelana tipska tablica za trajno čitljivost ter visok razred zaščite IP 68 / IP 69K za čistilne procese sta samoumevna.

Vtični priključek M12 · Izhodna funkcija NO / NC antivalentna · 4-vodniški DC PNP

LMT100 - Elektronski senzor nivoja polnjenja, voda, mediji na vodni bazi, pozlačeni kontakti, IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice 0...60 °C, vtični priključek M12
LMT110 - Elektronski senzor nivoja polnjenja, Olja, masti, pozlačeni kontakti, IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice 0...60 °C, vtični priključek M12

Najnovejši bilten