ecomatmobile Basic – priključi, aktiviraj, uporabljaj

ecomat<em>mobile</em> Basic – priključi, aktiviraj, uporabljaj

Avtomatiziranje mobilnih delovnih strojev – enostavno, modularno, stroškovno optimalno.

  • Usklajen konzept mehanike omogoča enostavno montažo.
  • Priključitev senzorjev in aktuatorjev brez nadaljnjega eksternega ožičenja.
  • Prikaz sistemskih sporočil in vizualizacija funkcij stroja.
  • Zmogljivi vmesniki CAN za raznolike komunikacijske naloge.
  • Prosto programabilno po IEC 61131-3 s sistemom CoDeSys.
ecomatmobile Basic
V mnogih malih in kompaktnih mobilnih aplikacijah se povečujejo zahteve glede krmiljenja. Cenovno optimalnih, modularnih in za mobilne priprave primernih malih krmilij dosedaj ni bilo na tržišču. Na podlagi obsežne raziskeve tržišča je podjetje ifm electronic razvilo ustrezen krmilni sistem. Rezultat: ecomatmobile Basic. ecomatmobile Basic je sestavljen iz treh medsebojno usklajenih komponent: BasicRelay, BasicController, BasicDisplay. Krmilni sistem ecomatmobile Basic je zgrajen modularno, njegova montaža in upravljanje sta enostavna, poleg tega je stroškovno optimalen. Razen krmilnih funkcij ponuja tudi rešitve za ožičenje in zaščito. Grafični modul za vizualizacijo omogoča prikaz sistemskih sporočil in enostavnih instrumentov.

BasicRelay

CR0421 - BasicRelay, Vtična mesta za 6 avtomobilskih relejev in 10 avtomobilskih varovalk (6,3 mm), 2 oskrbovalni tirnici in 6 razdelilnikov potenciala, poljubno ožičenje

Pribor

EC0457 - Komplet kontaktov, za BasicRelay CR0421, konfekcijsko, za popolno zasedenost releja BasicRelay
EC0401 - Pokrov, za BasicController CR040x in BasicRelay CR042x, vklj. s kabelskim tesnilom

BasicController

CR0403 - BasicController, 12 vhodov / 12 izhodi, 2 CAN-vmesniki, Vhodne/izhodne funkcije z možnostjo parametriranja , Programiranje po IEC 61131-3

Začetni set

EC0400 - Uvodni komplet ecomatmobile Basic

Pribor

EC0401 - Pokrov, za BasicController CR040x in BasicRelay CR042x, vklj. s kabelskim tesnilom
EC0402 - Pokrov, za BasicController CR040x, Sprejem za zaslon za BasicDisplay CR0451, vklj. s kabelskim tesnilom
EC0451 - Premostitveni kabel, konfekcionirano, za 2 BasicController CR040x, CAN-vmesnik, Napajanje napetosti, Temperatura okolice -40...85 °C, PVC kabel
EC0456 - Komplet vtičev, za BasicController CR040x, konfekcijsko, Kontakti in ohišje kontaktov za popolno zasedenost krmilnika BasicController
EC2113 - Adapterski kabel, za vmesnik CAN CANfox, CAN-priključek: DIN-vtič, 6-pol./M12-vtič, 5-pol., RS-232-priključek: DIN-vtič, 6-pol./Sub-D-vtič, 9-pol., Dolžina kabla 1 m
CP9006 - Programski software CoDeSys, za konfiguracijo, programiranje in diagnozo ifm krmilnih sistemov, nemška verzija, vklj. z DVD "Software, tools and documentation" (Programska oprema, orodja in dokumentacija)
CP9008 - Programski software CoDeSys, za konfiguracijo, programiranje in diagnozo ifm krmilnih sistemov, angleška verzija, vklj. z DVD "Software, tools and documentation" (Programska oprema, orodja in dokumentacija)

BasicDisplay

CR0451 - BasicDisplay, 2,8" barvni display, 5 prosto programirljivih osvetljenih funkcijskih tipk, Križna okrogla enota s smernimi tipkami, CAN-vmesnik, Programiranje po IEC 61131-3, 8...32 V DC, vtični priključek M12

Pribor

EC0457 - Komplet kontaktov, za BasicRelay CR0421, konfekcijsko, za popolno zasedenost releja BasicRelay
EC0452 - Premostitveni kabel, konfekcionirano, za 1 BasicController CR040x in 1 BasicDisplay CR0451, CAN-vmesnik, Napajanje napetosti, Temperatura okolice -40...85 °C, Priključni vod z vtično povezavo M12
EC0453 - Premostitveni kabel, konfekcionirano, za 2 BasicController CR040x in 1 BasicDisplay CR0451, CAN-vmesnik, Napajanje napetosti, Temperatura okolice -40...85 °C, PVC kabel
EC2113 - Adapterski kabel, za vmesnik CAN CANfox, CAN-priključek: DIN-vtič, 6-pol./M12-vtič, 5-pol., RS-232-priključek: DIN-vtič, 6-pol./Sub-D-vtič, 9-pol., Dolžina kabla 1 m
CP9006 - Programski software CoDeSys, za konfiguracijo, programiranje in diagnozo ifm krmilnih sistemov, nemška verzija, vklj. z DVD "Software, tools and documentation" (Programska oprema, orodja in dokumentacija)
CP9008 - Programski software CoDeSys, za konfiguracijo, programiranje in diagnozo ifm krmilnih sistemov, angleška verzija, vklj. z DVD "Software, tools and documentation" (Programska oprema, orodja in dokumentacija)

Najnovejši bilten