ecolink M8, zanesljiva povezava za higienična in mokra območja.

ecolink M8, zanesljiva povezava za higienična in mokra območja.

Zanesljiva povezava tudi pri zahtevnih aplikacijah.

  • Inovativno profilno tesnilo za najvišje razrede zaščite.
  • Optimalno tesnenje tudi pri montaži brez orodij.
  • Povezovalna tehnika ustreza standardu M8 (EN 61076).
  • Kakovostni materiali za veliko razpoložljivost naprave.
  • Odobritev UL/CSA v pripravi.
ecolink M8 za zahtevne aplikacije
Večina aplikacij zahteva posebne rešitve. Le kakovostni materiali, zanesljivi proizvodni procesi in montaža brez napak zagotavljajo dolgoročen uspeh. Inovativno profilno tesnilo tesni tako radialno kot aksialno in s tem zagotavlja visok razred zaščite. Montaža in demontaža se izvedeta brez pripomočkov. Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami fiksira prekrovno matico v njenem položaju ter tako ponuja optimalno in trajno zatesnitev. Kakovostni, posebej za aplikacijo izbrani materiali, in intenziven nadzor med in po proizvodnji zagotavljajo najvišji standard kakovosti.
Aplikacije:
Higienična in mokra območja v živilski industriji.

EVT122 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 2 m PVC kabel
EVT123 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 5 m PVC kabel
EVT124 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 10 m PVC kabel
EVT125 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 25 m PVC kabel
EVT130 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 2 m PVC kabel
EVT131 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 5 m PVC kabel
EVT132 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 10 m PVC kabel
EVT133 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 25 m PVC kabel
EVT142 - Premostitveni kabel, ravno / ravno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 0,3 m PVC kabel
EVT143 - Premostitveni kabel, ravno / ravno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 0,6 m PVC kabel
EVT144 - Premostitveni kabel, ravno / ravno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 1 m PVC kabel
EVT145 - Premostitveni kabel, ravno / ravno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 2 m PVC kabel
EVT154 - Premostitveni kabel, ravno / kotno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 0,3 m PVC kabel
EVT155 - Premostitveni kabel, ravno / kotno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 0,6 m PVC kabel
EVT156 - Premostitveni kabel, ravno / kotno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 1 m PVC kabel
EVT157 - Premostitveni kabel, ravno / kotno, brez silikona, pozlačeni kontakti, –, Za higienska in mokra območja v živilski industriji, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...80 °C, 2 m PVC kabel

Najnovejši bilten

Izbirnik