ecolink M8, zanesljiva povezava tudi pri zahtevnih aplikacijah.

ecolink M8, zanesljiva povezava tudi pri zahtevnih aplikacijah.

Od tovarniške avtomatike do industrije orodij.

  • Povezovalna tehnika ustreza standardu M8 (EN 61076).
  • Optimalno tesnenje tudi pri montaži brez orodij.
  • Profilno tesnilo za visok razred zaščite.
  • Zaščita pred tresljaji z nazobčano konturo ščiti matico pred šoki in vibracijami.
  • Tudi pri močni svetlobi so LED diode razločno vidne.
ecolink M8 za zahtevne aplikacije
Večina aplikacij zahteva posebne rešitve. Le kakovostni materiali, zanesljivi proizvodni procesi in montaža brez napak zagotavljajo dolgoročen uspeh. Inovativno profilno tesnilo tesni tako radialno kot aksialno in tako zagotavlja visok razred zaščite. Montaža in demontaža se izvedeta brez pripomočkov. Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami fiksira prekrovno matico v njenem položaju in tako omogoča optimalno in trajno zatesnitev. Kakovostni, posebej za aplikacijo izbrani materiali in intenziven nadzor med in po proizvodnji zagotavljajo najvišji standard kakovosti.
ecolink –
nova dimenzija v povezovalni tehniki.
Aplikacije:
tovarniška avtomatika, industrija orodij, strojegradnja, hidravlika
EVC141 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVC142 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel
EVC143 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 10 m PUR kabel
EVC144 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVC145 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel
EVC146 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 10 m PUR kabel
EVC147 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVC148 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel
EVC149 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, z lučkami LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 10 m PUR kabel
EVC150 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVC151 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel
EVC152 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 10 m PUR kabel
EVC153 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVC154 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel
EVC155 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 10 m PUR kabel

Najnovejši bilten

Izbirnik