32 Bit ExtendedController za mobilne delovne stroje.

32 Bit ExtendedController za mobilne delovne stroje.

32 multifunkcionalnih vhodov, 32 multifunkcionalnih + 16 digitalnih izhodov.

  • Mobilno primerni analogni in digitalni vhodi in izhodi s funkcijo diagnoze.
  • Uporabni za kompleksne krmilne funkcije v mobilnih delovnih strojih.
  • 4 CAN vmesniki s protokolom CANopen- in SAE J1939.
  • Prosto programabilno s sistemom CoDeSys 2.3 po IEC 61131-3.
  • e1-odobritev tipa s strani zveznega urada za motorna vozila.
32 Bit-Controller za mobilne delovne stroje
Mobilno krmilje izpolnjuje zahteve moderne elektronike, ki lahko pri velikem številu vhodov in izhodov hkrati izvaja proporcionalne funkcije. ExtendedController je razvit po aktualnih standardih in na temelju dolgoletnih izkušenj posebej za uporabo v vozilu in v mobilnih delovnih strojih. Poleg multifunkcionalnih vhodov in izhodov je vsakk krmilni modul opremljen s 4 CAN vmesniki. Slednji podpirajo tako vse pomembne BUS protokole in različne prenosne stopnje kot tudi transparentno ali predobdelovalno izmenjavo podatkov. Zaradi programiranja po IEC 61131-3 je možno vse krmilne funkcije enostavno integrirati v aplikacijski program.

CR0232 - ExtendedController, Programirljiv mobilni krmilnik tip R 360, 32 bit-procesor, Vhodne/izhodne funkcije z možnostjo parametriranja , Programiranje po IEC 61131-3, 32 Bit


EC2013 - Priključni vtič AMP 55-polno, konfekcijsko, vklj. kontakti (AMP Junior Timer)
EC2086 - Priključni vod z vtično povezavo, AMP 55-polno, konfekcionirano, Dolžina kabla 1,2 m, Premer žile 1 mm²
EC2096 - Programski kabel, npr. za ClassicController CR0032 ali ExtendedController CR0232, konfekcionirano
CP9006 - Programski software CoDeSys, za konfiguracijo, programiranje in diagnozo ifm krmilnih sistemov, nemška verzija, vklj. z DVD "Software, tools and documentation" (Programska oprema, orodja in dokumentacija)
CP9008 - Programski software CoDeSys, za konfiguracijo, programiranje in diagnozo ifm krmilnih sistemov, angleška verzija, vklj. z DVD "Software, tools and documentation" (Programska oprema, orodja in dokumentacija)

Najnovejši bilten