Naše rešitve za robotiko in avtomatizacijo doma v vseh panogah
Z zanesljivo in inovativno tehnologijo avtomatizacije svojim strankam pomagamo pri razvoju v stacionarnih in mobilnih industrijskih robotov, ki bodo v prihodnosti še kako uporabni. Pridružite se nam pri razvoju digitalne tovarne prihodnosti.
Izvedite večGardena: pregled kakovosti za popoln rez
Komponenta, ki meri le nekaj milimetrov, je bistvenega pomena, da se zagotovi, da je mogoče škarje natančno nastaviti za udobno uporabo. V tovarni Gardena blizu Ulma vizualni senzorji družbe ifm zagotavljajo, da so pravilno nameščene.
Želite izvedeti več?Sistemi identifikacije družbe ifm
Sistemi RFID omogočajo distribucijo blaga glede na potrebe ali sestavne dele
Odkrijte večTehnologija IO-Linka za stroje v pakirnih linijah za hrano in pijačo
KHS se zanaša na IO-Link master in senzorsko tehnologijo družbe ifm
Želite izvedeti več?Ko bi le vedeli
Varna hrana zahvaljujoč našim izdelkom in rešitvam ni več pravljica. Kako s svojim znanjem podpiramo industrijo hrane in pijače? Z veseljem vam bomo pokazali!
Izvedite več