• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

YOUR FAST LANE TO OUR PRODUCTS.

Iskanje izdelkov in njihova dobava v le nekaj klikih. Tako hitro, enostavno in priročno lahko pri nas kupite tehnologijo za avtomatizacijo. Stalno, 24/7

Spoznaj Moj ifm

Zgodbe o uspehu naših strank

Konfigurirajte pravo rešitev za vas

Ponujamo vam naš inovativni Solution Builder, tako da lahko hitro in enostavno izkoristite natančnost naših senzorjev pretoka za živilsko industrijo. Opredelite svoje zahteve – in sestavili bomo vašo rešitev izdelka. Sliši se dobro? Zakaj potem ne bi takoj poskusili?

Konfigurirajte pravo rešitev za vas

Želite zanesljivo in samodejno spremljati nivo v rezervoarjih ali posodah? V tem primeru vam priporočamo uporabo našega inovativnega orodja Solution Builder za prilagojene rešitve izdelkov, ki so natančno krojene po vaših potrebah. Vas zanima? Začnite zdaj!

Stroški gonila za stisnjeni zrak? Imamo rešitev.

Stisnjeni zrak je ena od najdražjih oblik energije v industrijskih okoljih. Zaradi tega je toliko pomembneje, da uporabljamo to energijo čim učinkovitejše, kar vključuje tudi zaznavanje puščanj v zgodnjih fazah in hitrih popravilih. S tem se zmanjšajo stroški energije in zagotovi zanesljivo delovanje priključenih sistemov. Nudimo preproste in učinkovite rešitve za brezhibno spremljanje celotnega sistema stisnjenega zraka. S tem je omogočeno spremljanje vedenja stisnjenega zraka v celotnem sistemu – od kompresorja do posameznega končnega porabnika.

Trajnost: kaj počnemo, kaj ponujamo

Za ifm je trajnost več kot samozadostna modna beseda. Odgovorno ravnanje z okoljem in uporaba naravnih virov sta trdno zasidrana v našo korporacijsko filozofijo, naša redno objavljena poročila o trajnosti pa dokumentirajo naše napredovanje proti podnebno nevtralni proizvodnji. Gospodarstvo, okolje in družbena vprašanja so trije stebri razvoja družbe. S svojimi izdelki tudi podpiramo stranke pri tem, da postanejo procesi učinkovitejši in zanesljivejši ter s tem varčujejo z viri. Poglejte sami!

Inovacije izdelkov

Inovacije iz sveta avtomatizacije – prebrskajte katalog zdaj.

Odkrivanje pravih izdelkov z uporabo izbiralnika

Izjemno velika ponudba izdelkov ifm ne upošteva le vseh zadevnih standardnih rešitev, ampak tudi specifične zahteve posameznih panog. Poleg senzorjev položaja in procesnih senzorjev ta ponudba izdelkov obsega tudi senzorje za tehnologijo nadzora gibanja in varnosti. Poleg tega ponuja družba ifm izdelke za industrijsko obdelavo slik in komunikacijo ter identifikacijske sisteme za premične stroje.

Želimo, da ste zadovoljni. Vsaj zadovoljni.

Izdelki ifm se razlikujejo po največji natančnosti in nadpovprečni zanesljivosti. To vam obljubljamo – in dajemo 5-letno garancijo za našo standardno strojno opremo. Poleg tega smo vedno tu kot zanesljivi partner za vas z nasveti, s podporo in z znanjem. Želimo, da se počutite samozavestno, da je ifm pravi partner za vaše cilje avtomatizacije pri uporabi naših izdelkov.

Zakaj je avtomatizacija tako privlačna?

Naše stranke vam lahko povedo! V svojih poročilih o uporabi navajamo vseobsegajoče, navdihujoče in nazorne zgodbe o uspehu naših strank, pri katerih igrajo pomembno vlogo rešitve s programsko in strojno opremo. Vseeno je, ali gre za pivovarno, proizvodnjo avtomobilov, premične stroje ali vodno industrijo: naše stranke vam lahko povedo, zakaj se pri avtomatizaciji zanašajo na ifm.