Sistem cameră O2M pentru maşini de lucru mobile.
Interfaţă Ethernet pentru conectarea simplă a aparatelor
- Se poate aplica ca şi cameră de marşarier prin funcţie imagine în oglindă conectabilă.
- Operare întreg anul prin încălzire disc cu comandă temperatură.
- Capsulă metalică robustă, închisă.
- Interfaţă programare şi parametrare pentru CoDeSys 2.3.
- Certificare de tip e1 prin Oficiul Federal al Autocamioanelor.
Cameră Ethernet mobilă
În aproape toate maşinile mobile, utilizatorii aplică astăzi display-uri pentru afişarea informaţiilor maşinii. Concomitent, în tot mai multe aplicaţii, sisteme cameră monitorizează în permanenţă domeniile de operare. Noul sistem cameră O2Mse poate lega prin interfaţă integrată Ethernet direct la aparatele de dialogare cu grafică PDM360. Astfel nu mai e necesar un monitor separat. Prin funcţiile de parametrare şi comandă cu deservire agreabilă ale bibliotecii de aplicaţii CoDeSys se adaptează transmiterea şi reprezentarea imaginii în aparatul mobil. Capsula robustă IP 69K permite montarea în domeniul exterior al autovehiculelor şi maşinilor.
Funcţii şi avantaje
Construcţia mecanică
Camera Ethernet O2M are de jur împrejur o carcasă din Zinc turnat sub presiune a tipului de protecţie IP 69K. Cele două legături cu ştecher integrate M12 pun la dispoziţie toate conectările importante pentru alimentare şi comunicarea. La montare, aparatul se npoate fixa printr-un sistem adaptor direct la maşina de lucru mobilă. O încălzire a discului reglată de temperatură face posibilă a degivrare a obiectivului camerei la condiţii extreme de vreme.
Electronica camerei
Senzor CMOS modern, Controller-ul performant şi Firmware-ul integrat reprezintă baza captării şi prelucrării imaginii. Astfel, utilizatorul poate, dacă îi este necesar, să regleze singur, de ex. echilibrarea în alb şi reglaj.
Funcţii suplimentare prin detectare digitală a imaginii
Detectarea şi transmiterea digitală a datelor imaginii permite o scalare şi o poziţionare liberă a imaginii camerei. Printr-o reprezentare Splitscreen se pot afişa concomitent până la patru imagini cameră pe monitorul dialog PDM360.
Parametrabil cu funcţii IEC 61131-3
Parametrarea funcţiilor cameră şi transmitere datelor se face direct din aplicaţia PDM360 programaţă cu CoDeSys. Funcţii permit oglindirea, rotirea, zoom şi scalarea imaginilor arătate de cameră. La nevoie se pot reprezenta concomitent elemente pentru vizualizare şi imaginea camerei.
Interfaţă Ethernet
Camera O2M este dotată cu interfaţă Ethernet pentru comunicare. Faţă de sistemul de cameră analogică, imaginea camerei poate fi afişată pe oricâte display-uri prin Ethernet respectiv Switch Pe aceiaşi cale pot fi conectate mai multe camere O2M la un display.