• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Calea fără fir către Industry 4.0

Colectarea și utilizarea datelor relevante nu au fost niciodată mai importante decât acum. Doar o înțelegere optimă a mașinilor, sistemelor și echipamentelor vă va permite să luați deciziile corecte pentru controlul întreținerii și al producției și să implementați măsuri de optimizare. Comunicarea fără fir prin Bluetooth Mesh vă permite să economisiți timp prețios de integrare.

Posibilitățile Bluetooth Mesh

Calea fără fir către Industry 4.0
Folosiți Bluetooth Mesh pentru a moderniza sistemele, pentru a pregăti drumul către Industria 4.0 și pentru a crea un canal de comunicare suplimentar - fără cabluri în plus și fără a interfera cu sistemul de control.
Integrați până la 50 de dispozitive
Până la 50 de dispozitive IO-Link pot fi integrate într-un sistem Bluetooth Mesh. Acest lucru înseamnă că vă puteți extinde cu ușurință sistemul în funcție de necesități.
Evaluați și utilizați datele senzorilor în cadrul IIoT
. Datele senzorilor pot fi citite cu ușurință cu Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) și procesate într-o aplicație IIoT. Platforma noastră IIoT moneo este ideală pentru această sarcină. Procesul de integrare este rapid și ușor, fără cod - conectați și lucrați.
Securitatea datelor
Protecția prin parolă asigură securitatea datelor dumneavoastră.
  1. Senzori și actuatori
  2. Adaptor Bluetooth Mesh
  3. PLC (opțional, se păstrează cablajul existent)
  4. Stație de bază Bluetooth Mesh
  5. Aplicații IIoT

Componente ale sistemului Bluetooth Mesh

Sistemul Bluetooth Mesh este format din până la 50 de adaptoare Bluetooth care pot fi împerecheate cu o stație de bază. Adaptoarele sunt conectate la senzori IO-Link (independenți de producător) și transmit datele de proces către stația de bază prin Bluetooth. Dacă baza se află în afara razei de acțiune a unui adaptor, unul sau mai multe adaptoare acționează ca intermediari și transmit informațiile. Folosind IoT Core și MQTT/JSON de la ifm, baza transferă datele senzorilor către sistemele IIoT din aval.

De exemplu, către platforma IIoT moneo de la ifm. moneo vă permite să integrați stația de bază cu doar câteva clicuri, precum și să salvați, să analizați și să procesați datele primite. Acest lucru vă oferă o flexibilitate și o posibilitate de scalare maxime.
Să nu uităm: Datele preprocesate pot fi transmise de moneo cu ajutorul conectorilor corespunzători pentru sistemele cloud sau prin MQTT și OPC UA.

Bine de știut: În cazul unei modernizări, semnalul SIO al senzorului este transmis la controler fără a fi modificat.

Integrați Bluetooth Mesh

Cazuri de utilizare

Modernizare pentru monitorizarea eficientă a energiei

Un producător de produse de îngrijire utilizează senzori de debit SD de la ifm în diferite zone ale sistemului său pentru a măsura consumul de aer comprimat. Analiza ulterioară îl ajută pe client să identifice din timp scurgerile sau uzura compresorului, să ia măsuri și să economisească bani.

Pentru integrarea ulterioară a senzorilor distribuiți în IIoT, a fost utilizat sistemul Bluetooth Mesh. Acest lucru a contribuit la reducerea considerabilă a costurilor de modernizare ale clientului: Astfel, în loc să conecteze senzorii la nivelul IT folosind cabluri lungi (de peste 30 de metri), tot ce a trebuit să facă clientul a fost să conecteze adaptoarele Bluetooth la senzorii IO-Link și să împerecheze adaptoarele cu stația de bază. Baza transmite datele către platforma IIoT moneo pentru o analiză suplimentară înainte ca rezultatele să fie transferate către sistemul de gestionare a energiei.

Supravegherea stării de funcționare a sistemului

Pentru a monitoriza în permanență starea ventilatoarelor mari, un client din industria auto măsoară parametrii de vibrație și curba de temperatură cu ajutorul senzorilor ifm. Ambii parametri servesc drept bază pentru a obține informații fiabile despre cerințele de întreținere a ventilatoarelor. În acest scop, datele sunt evaluate prin intermediul platformei IIoT moneo de la ifm. Pe baza informațiilor obținute, pot fi detectate din timp daunele iminente și poate fi prevenită o defecțiune a sistemului. În plus, întreținerea necesară poate fi planificată astfel încât timpii de nefuncționare ai instalațiilor să fie reduși la minimum.

Sistemul Bluetooth Mesh a fost utilizat pentru a integra senzorii în nivelul IIoT. Întrucât a fost necesar un efort redus, implementarea a fost realizată de către client. Astfel, s-au putut evita perioadele lungi de întrerupere a activității, cablarea complexă și costurile suplimentare pentru furnizorii externi de servicii.

Bluetooth Mesh pentru o monitorizare temporară și ușoară

Un client din industria alimentară căuta o soluție flexibilă și temporară pentru a detecta și evalua digital descărcarea separatoarelor și creșterile de presiune asociate. Era necesară o soluție simplă și rapid de implementat, care să permită o conectare ușoară a punctelor de măsurare în schimbare la nivelul IIoT pentru colectarea datelor. Utilizarea Bluetooth Mesh îndeplinește toate specificațiile clientului menționate mai sus. Adaptorul Bluetooth poate fi înșurubat în mod flexibil pe punctul de măsurare dorit, iar, ulterior, valorile procesului pot fi transmise aplicației IIoT prin MQTT/JSON și convertite în informații. Nu este necesară recablarea.

Pornind de la prima experiență pozitivă și după ce s-a convins de avantajele colectării digitale fără fir a datelor, clientul plănuiește acum să adauge alte puncte de măsurare la sistem, care vor transmite permanent date la nivelul IIoT prin Bluetooth Mesh.

Motive temeinice pentru Industry 4.0

Când este Bluetooth Mesh sistemul potrivit?

Bluetooth Mesh este sistemul potrivit dacă doriți să vă modernizați instalația existentă echipată cu senzori IO-Link și să beneficiați de avantajele Industry 4.0. Practic, acest lucru înseamnă că datele de proces sunt înregistrate, evaluate la nivel informatic cu sprijinul unui software și că informațiile relevante sunt extrase pentru optimizarea procesului. Datorită tehnologiei Bluetooth utilizate, acest lucru se poate face fără cabluri suplimentare și fără a interfera cu comunicarea dintre senzor și controler.

Întrebări frecvente

moneo blue: Aplicația

Aplicația pentru setarea și diagnoza mobilă a parametrilor dispozitivelor IO-Link în producție