Noul modul de ieşire sigur AS-i.
Comandă decentralizată de actuatori sigur.
- AS-i SmartLine – modul de ieşire sigur pentru panoul de comutare.
- 1 ieşire de releu sigură.
- 4 intrări nesigure.
- Comandă sigură decentralizată a actuatorilor prin interfaţa AS.
- Certificare conform EN 954-1/SC 4, IEC 61508/SIL3 şi EN ISO13849-1/PLe.
Modul de ieşire sigur AS-i
Noul şi sigurul modul de ieşire AS-i SmartLine Safety at Work face posibilă conectarea de actuatori siguri la AS-Interface. Comanda modulului de ieşire sigur AS-i se face cu unul din cele două monitoare de siguranţă care se pot selecta la alegere. Cu software-ul de configurare şi diagnosticare ASIMON V3.0 se face în mod vizibil şi rapid atribuirea şi legarea componentelor bus de siguranţă într-o nouă reprezentare de plan funcţional prin Windows.
Modul SmartLine
![]() | AC030S - Sicheres aktives AS-i Ausgangsmodul, SIL 3 gemäß EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, zur sicheren Ansteuerung von Aktuatoren, IP 20, Combicon |