Deservire intuitivă: Senzori de temperatură ifm.
Instalare – reglaj - gata!
- Reglarea punctului de comutare prin două inele de reglaj cu citire optimă.
- Timp de răspuns excelent: T05 = 1 s şi T09 = 3 s.
- Blocarea mecanică împiedică dereglarea nedorită
- Puncte de comutare între -25 °C şi 140 °C cu ajustare după voie.
- Comută independent de temperatura mediului.
„Nu trebuie reglat de specialist.“
Primul senzor de temperatură care dispune de o deservire intuitivă, împreună cu un timp de răspuns excelent şi o capsulă compactă.
Efort minim de instalare la siguranţă maximă
Deservirea simplă prin două inele radiale de reglare la senzor permite oricărui utilizator un reglaj rapid şi precis a punctelor de comutare, chiar şi fără temperatură de sistem. Prin posibilitatea blocării mecanice se elimină dereglarea nedorită. Pentru siguranţa manipulării răspunde un capac de protecţie care se obţine opţional.
Senzor de temperatură TK
Reglajul punctelor de comutare prin roti de reglare la senzor
M12-Legătură cu ştecher, contacte aurite · Funcţie de ieşire NO/NC complementară
![]() | TK6330 - Senzor electronic de temperatură, 2 ieşiri de comutare, antivalent, Histerezis, reglabil, IP 67, Temperatură de ambianţă -25...70 °C, Domeniul de măsurare: -25...140 °C, M12-Conector cu fişă |