Senzori metalici inductivi: Pur şi simplu imbatabili!
Extrem de rezistenţi şi cu preţ convingător.
- Ideali pentru aplicaţii în prelucrarea metalelor.
- Legături de aparate şi legături cu ştecher: Destinaţi pentru utilizarea în uleiuri.
- Suprafaţa activă puternică rezistă loviturilor.
- Rezistenţi la vibraţii şi şocuri.
- Etichetarea produsului cu gravare laser: lizibilitate de durată.
Materiale
La capsula unitară, atât ţeava filetată, cât şi suprafaţa frontală sunt din oţel inox.
Uleiuri şi lichide de răcire
Aceastea se adaugă componentelor de maşini deja instalate. Etanşările o-ring din Viton combinate cu legătură cu ştecher ecolink adecvată oferă cea mai ridicată protecţie împotriva dereglărilor de funcţionare.
Teste apropriate aplicaţiilor
O serie de teste au calificat senzorii pentru aplicaţii în domenii robuste:
- Imunitate la vibraţii
- Test la şoc
- Test Coolant
Aplicaţii
Prelucrarea metalelor şi instalaţii de sudură