Senzori „K=1” imuni la campul electromagnetic pentru aplicatii ce implica sudura

Senzori „K=1” imuni la campul electromagnetic pentru aplicatii ce implica sudura

Un singur interval de detectare pentru toate metalele

  • Interval uniform de detectare pentru detectarea fiabila a tuturor metalelor
  • Constructie robusta cu strat anti-aderent
  • Senzor imun la campul electromagnetic pentru a preveni comutarea incorecta
  • Interval larg de temperatura pentru utilizare universala
  • Grad ridicat de protectie de pana la IP 68 / IP 69K
Utilizare in aplicatii de sudura dificile
Senzorii inductivi „K=1” fac fata unor conditii dure de functionare si detecteaza in mod fiabil obiectele din metal chiar si in conditii de murdarire.
Carcasa senzorului si piulitele de fixare sunt acoperite cu un strat anti-aderent care impiedica depunerea zgurei de sudura. In timpul proceselor de sudura apar campuri magnetice puternice.
Noua tehnologie din domeniul senzorilor previne comutarea incorecta.
Cuplarea rapida cu conectorul si cablul corespunzator din gama ecolink constituie baza ideala pentru utilizare permanenta.

Conector M12 3-fire curent continuu PNP Functia de iesire normal deschis


IFW204 - Senzor inductiv, M12 x 1, Distanţă de comutare mare, Rezistenţă la câmpul magnetic, Factor corecţie = 1, DC PNP, Distanţă de comutare 4 mm, montaj la acelaşi nivel, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...85 °C, M12-Conector cu fişă, Contacte aurite
IGW202 - Senzor inductiv, M18x1, Distanţă de comutare mare, Rezistenţă la câmpul magnetic, Factor corecţie = 1, DC PNP, Distanţă de comutare 8 mm, montaj la acelaşi nivel, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...85 °C, M12-Conector cu fişă, Contacte aurite
IIW202 - Senzor inductiv, M30 x 1,5, Distanţă de comutare mare, Rezistenţă la câmpul magnetic, Factor corecţie = 1, DC PNP, Distanţă de comutare 15 mm, montaj la acelaşi nivel, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...85 °C, M12-Conector cu fişă, Contacte aurite

Tehnologia de conectare


EVW001 - Doză cablu, drept, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in sudura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -25...90 °C, 2 m Cablu PUR
EVW002 - Doză cablu, drept, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in sudura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -25...90 °C, 5 m Cablu PUR
EVW003 - Doză cablu, drept, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in sudura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -25...90 °C, 10 m Cablu PUR
EVW004 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in sudura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -25...90 °C, 2 m Cablu PUR
EVW005 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in sudura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -25...90 °C, 5 m Cablu PUR
EVW006 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in sudura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -25...90 °C, 10 m Cablu PUR

Accesorii


E12452 - Suport cleme, 33,5 mm
E12453 - Suport cleme, 33,5 mm
E12454 - Suport cleme, 33,5 mm
E12412 - Şaibă
E12413 - Şaibă
E12414 - Şaibă