Calibrare DKD şi ISO a senzorilor de temperatură.
Laborator de calibrare ifm acreditat conform DIN EN ISO/IEC 17025.
- Protocoale de calibrare disponibile cu 3, 5 şi n puncte de măsurare.
- Domeniul de măsurare dde la -20 până la 150 °C.
- Disponibil pentru toţi senzorii de temperatură.
- Calibrarea senzorilor de temperatură cu ieşire de curent, ieşire de tensiune, rezistenţă (Pt100, Pt1000) precum şi afişaj.
- Procedeu general de calibrare Măsurarea comparativă se face într-o baie de lichid temperată.
- Conform Serviciului German de Calibrare (DKD) În conformitate cu linia directoare DKD-R 5-1 „Calibrarea termometrelor rezistenţă“ calibrarea se efectuează în propriul laborator ifm acreditat prin măsurători comparative.
- Dispozitive de măsurare conform DKD / ISO Ele corespund Normativelor naţionale ale Oficiului Federal Fizic-Tehnic şi altor normative naţionale.